508 mm (20 tum)

Kraftiga skopor – Minigrävmaskin 508 mm (20 tum)

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
20 tum
508 mm
Kapacitet
3.6 ft³
101.9 l
Vikt
207.2 lb
94 kg

Översikt

Skopor med hög styrka som är konstruerade för bästa prestanda och värde inom en mängd olika tillämpningar.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Cat

Tillämpning

Cat®:s skopor för kraftig belastning passar perfekt för arbete i måttligt stenig mark eller för bankmaterial som måste brytas loss och tas bort. Perfekt för dikesgrävning, utgrävning av avsatser, återfyllning och allmänt grävarbete inom anläggning, landskapsutformning och rör och ledningar.
Cat

Skopkonstruktion

Konstruktion med formad bakre inklädnad på skopan ger bättre lastning och produktion.
Cat

Överlägsen skopfyllning

Inklädnadens vinkel är optimal och det finns inga vassa hörn, vilket ger överlägsen skopfyllning och mindre materialpackning.
Cat

Skopform

Den förbättrade skopformen gör att material kan flöda lättare. De avsmalnande sidoväggarna gör det enkelt att lossa klibbigt material.

Produktspecifikation för 508 mm (20 tum)

Bredd 20 tum 508 mm
Kapacitet 3.6 ft³ 101.9 l
Vikt 207.2 lb 94 kg
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 mm
Tandspetsradie 30.9 tum 786 mm
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 508 mm (20 tum) med produkter som ofta jämförs.