1300 mm (51 tum)

1300 mm (51 tum) Nordic-utjämningsskopor

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
51 tum
1300 mm
Kapacitet
8.8 ft³
250 l
Vikt
379.2 lb
172 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Tillämpning

Tillämpning

Utformad för att ge maximal prestanda i kombination med S-Type-fästen och/eller tiltrotatorer.
Förstärkta sidoplåtar

Förstärkta sidoplåtar

Specialdesignade sidoplåtar för optimal slitstyrka vid krävande tillämpningar.
Torsionsrör

Torsionsrör

Har ett lågt fäste, praktiskt taget ingen förskjutning och högt böjningsmotstånd även vid höga belastningar.
Koniska/avsmalnande sidoplåtar

Koniska/avsmalnande sidoplåtar

Formen gör det enkelt att fylla och tömma skopan samt att vrida på den när den används med en tiltrotator.
Kort spetsradie och lång botten

Kort spetsradie och lång botten

Skopans höga brytkraft gör att den producerar acceptabla skopvolymer även när den används med en tiltrotator.

Produktspecifikation för 1300 mm (51 tum)

Bredd 51 tum 1300 mm
Kapacitet 8.8 ft³ 250 l
Vikt 379.2 lb 172 kg
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 mm
Tandspetsradie 30.9 tum 786 mm
Typ av gränssnitt S-40-fäste S-40-fäste

Jämför 1300 mm (51 tum) med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  1300 mm (51 tum)

Visa fler erbjudanden