Universalskopa 600 mm (24 tum): 571-2931

Lätt belastning Universalskopa 600 mm (24 tum): 571-2931

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bredd
24 tum
600 mm
Kapacitet
0.4 yd³
0.31 m³
Vikt
766 lb
347 kg

Översikt

Cat®-skopor är mer än bara ett extra redskap, de är en förlängning av dina Cat-maskiner. Var och en är perfekt balanserad för våra grävmaskiner så att du kan ta dig an rågade laster utan att kompromissa med bränsleeffektivitet eller maskinens skick. Vi har byggt dem för att fyllas snabbare, hålla kvar lasten och passa för din uppgift.

Produktspecifikation för Universalskopa 600 mm (24 tum): 571-2931

Bredd 24 tum 600 mm
Kapacitet 0.4 yd³ 0.31 m³
Vikt 766 lb 347 kg
Fäste Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen
Adapterantal 3 3
Adapterstorlek Cat Advansys 70 Cat Advansys 70
Typ av skärstål Rak Rak

Jämför Universalskopa 600 mm (24 tum): 571-2931 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Universalskopa

Universalskopa

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken

Se aktuella erbjudanden för  Universalskopa 600 mm (24 tum): 571-2931

Visa fler erbjudanden