Universalskopa 500 mm (20 tum): 351-3349

Universalskopa 500 mm (20 tum): 351-3349 Lätt belastning

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bredd
66 tum
500 mm
Kapacitet
2.77 yd³
2.12 m³
Vikt
683 lb
310 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Höga prestanda

Höga prestanda

  • Produktivitet är som bäst när du förser din Cat-maskin med en Cat-skopa som vi konstruerat för att optimera brytkrafterna och maskinens effekt.
  • Skopprofilens dubbla radie förbättrar materialflödet och sikten in i skopan. Skophälens utökade frigång säkerställer att skopbotten inte släpar, vilket minskar underhållskostnaderna.
  • Bränsleförbrukningstoppar under grävning. Cat-skoporna är utformade för att skära genom material snabbt för att förbättra maskinens totala effektivitet.
  • Lasta mer material på kortare tid. Skopans form och sidostänger håller de flesta material i din skopa vid varje lastning.
Tillförlitlighet och hållbarhet

Tillförlitlighet och hållbarhet

  • Du kan lita på den långsiktiga strukturella styrkan hos din skopa. Den integrerade gångjärnsplattan gör att krafterna distribueras bättre än med en svetsad gångjärnsplatta.
  • Cats skopor är tillverkade med höghållfast, nötningsbeständigt stål, särskilt komponenter som utsätts för extrem nötning.
  • Skydda skopans viktigaste ytor med stor nötning med Cat® redskap med markkontakt (GET). Gavelkantskydd och sidoskär skyddar de delar av skopan som kommer i kontakt med och passerar genom material mest.
  • Minska underhållskostnaderna genom att följa rätt GET för din kombination av skopa och användningsområde.
  • Skoptänder finns tillgängliga i många varianter för att passa din specifika tillämpning. Oavsett om du behöver skapa ett rent, plant golv eller gräva i hårda, nötande material, finns det en tandlösning som passar.
Mångsidighet och bekvämlighet med snabbkopplingar

Mångsidighet och bekvämlighet med snabbkopplingar

  • Det blir enklare att hantera flera skopor och andra tillbehör för en maskinpark med ett infästningssystem. Infästningssystemet gör att maskiner i liknande storlekar kan dela redskap och tillbehör vilka kan bytas på några sekunder utan att föraren behöver lämna hyttens säkerhet.
  • Pinnmonterade skopor är även kompatibla med Cat® pinnmonterade gripredskapsfästen, förutom pinnmonterade skopor i Performance-serien. Pinnmonterade skopor i Performance-serien har en försänkt sprint vilket optimerar brytkraften och ger snabbare cykeltider för din skopa vid användning med Cats pinnmonterade gripredskapsfästen.
  • Cats pinnmonterade gripredskapsfäste ger också föraren möjlighet att plocka upp en skopa i bakvänt läge för smidig rensning och att göra skarpa innerhörn.
  • Se till dina redskap sitter fast med hörbara och synliga indikatorer från fästets sekundära spärr som alltid finns i förarens siktlinje.
  • Cats pinnmonterade gripredskapsfästen är kompatibla med bandgående grävmaskiner 311–352 och alla hjulburna grävmaskiner. Fästen för dikesbredd finns även tillgängliga.
  • Tillbehör som är kompatibla med det CW-anpassade redskapsfästet använder det fasta redskapsfästets gångjärn. CW-anpassade redskapsfästen har ett killåsningssystem som håller säkert låst.
  • CW-anpassade redskapsfästen finns tillgängliga för alla bandburna och hjulburna grävmaskiner.
Öka effektiviteten och produktiviteten med integrerad Cat Connect-teknik

Öka effektiviteten och produktiviteten med integrerad Cat Connect-teknik

  • Slösa inte mer tid på att leta efter dina skopor. Cats spårningsfunktion för tillgångar finns tillgänglig för utvalda skopor.
  • Spåra hela maskinparken och redskapen på ett enda ställe. Skopor med spårning kan ses i Vision Link® tillsammans med Product Link -prenumererad utrustning.
  • Förvara dina tillgångar säkert. Skopor med spårning skickar en varning om de lämnar ett område som är enkelt att definiera.
Cat

Universalskopa – Kostnadseffektiv för grundläggande grävning

  • Universalskopor är en kostnadseffektiv lösning för grundläggande grävning med små till medelstora grävmaskiner där tandlivslängden överskrider 800 timmar.
  • Idealiska tillämpningar för universalskopor är lättare, måttligt nötande material.
  • Universalskopornas grunda profil gör det lättare att tömma klibbiga material som jord och lera.
  • Du kan montera universalskopor direkt på maskinen eller använda dem med ett Cat-pinnmonteringsfäste eller ett CW-anpassat redskapsfäste.

Produktspecifikation för Universalskopa 500 mm (20 tum): 351-3349

Bredd 66 tum 500 mm
Kapacitet 2.77 yd³ 2.12 m³
Vikt 683 lb 310 kg
Fäste För användning med anpassat CW-45 S-redskapsfäste För användning med anpassat CW-45 S-redskapsfäste
Adapterantal 5 5
Adapterstorlek Cat Advansys 110 Cat Advansys 110
Typ av skärstål Rak Rak

Jämför Universalskopa 500 mm (20 tum): 351-3349 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Universalskopa

Universalskopa

Se aktuella erbjudanden för  Universalskopa 500 mm (20 tum): 351-3349

Visa fler erbjudanden