| Bredd | 65 tum 1650 mm |
| Kapacitet | 2.77 yd³ 2.12 m³ |
| Vikt | 2813 lb 1276 kg |
| Fäste | För användning med anpassat CW-45-redskapsfäste För användning med anpassat CW-45-redskapsfäste |
| Adapterantal | 5 5 |
| Adapterstorlek | Cat Advansys 100 Cat Advansys 100 |
| Typ av skärstål | Rak Rak |
Normal tillämpning Skopa för normalbelastning 1650 mm (65 tum): 541-1739
Begär en offert Hitta återförsäljareHuvudspecifikationer
- Bredd
- 65 tum
- 1650 mm
- Kapacitet
- 2.77 yd³
- 2.12 m³
- Vikt
- 2813 lb
- 1276 kg
Översikt
Cat®-skopor är mer än bara ett extra redskap, de är en förlängning av dina Cat-maskiner. Var och en är perfekt balanserad för våra grävmaskiner så att du kan ta dig an rågade laster utan att kompromissa med bränsleeffektivitet eller maskinens skick. Vi har byggt dem för att fyllas snabbare, hålla kvar lasten och passa för din uppgift. Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Cat-återförsäljaren kan informera om specifika redskap som finns tillgängliga i din region.
Översikt över funktionerna
- Produktivitet är som bäst när du förser din Cat-maskin med en Cat-skopa som vi konstruerat för att optimera brytkrafterna och maskinens effekt.
- Skopprofilens dubbla radie förbättrar materialflödet och sikten in i skopan. Skophälens utökade frigång säkerställer att skopbotten inte släpar, vilket minskar underhållskostnaderna.
- Bränsleförbrukningstoppar under grävning. Cat-skoporna är utformade för att skära genom material snabbt för att förbättra maskinens totala effektivitet.
- Lasta mer material på kortare tid. Skopans form och sidostänger håller de flesta material i din skopa vid varje lastning.
- Du kan lita på den långsiktiga strukturella styrkan hos din skopa. Den integrerade gångjärnsplattan gör att krafterna distribueras bättre än med en svetsad gångjärnsplatta
- Cats skopor är tillverkade med höghållfast, nötningsbeständigt stål, särskilt användbart på extrema slitytor
- Skydda extrema slitytor på skopan bäst från att komma i kontakt med material med Caterpillars redskap med markkontakt (GET)
- Högre produktion i krävande situationer, enklare penetrering i högar och snabbare cykeltider med Cat® Advansys™ GET
- Installera och ta bort tänder snabbare än tidigare med Advansys hammarlösa GET-system
- Säker montering för tänder och adaptrar med endast handverktyg med CapSure-kvarhållning
- Minska underhållskostnaderna genom att följa rätt GET för din kombination av skopa och användningsområde. Skoptänder finns tillgängliga i många varianter för att passa dina specifika behov.
- Det blir enklare att hantera flera skopor och andra tillbehör för en maskinpark med ett infästningssystem. Infästningssystemet gör att maskiner i liknande storlekar kan dela redskap och tillbehör vilka kan bytas på några sekunder utan att föraren behöver lämna hyttens säkerhet.
- Pinnmonterade skopor är även kompatibla med Cat® pinnmonterade gripredskapsfästen, förutom pinnmonterade skopor i Performance-serien. Pinnmonterade skopor i Performance-serien har en försänkt sprint vilket optimerar brytkraften och ger snabbare cykeltider för din skopa vid användning med Cats pinnmonterade gripredskapsfästen.
- Cats pinnmonterade gripredskapsfäste ger också föraren möjlighet att plocka upp en skopa i bakvänt läge för smidig rensning och att göra skarpa innerhörn.
- Se till dina redskap sitter fast med hörbara och synliga indikatorer från fästets sekundära spärr som alltid finns i förarens siktlinje.
- Cats pinnmonterade gripredskapsfästen är kompatibla med bandgående grävmaskiner 311–352 och alla hjulburna grävmaskiner. Fästen för dikesbredd finns även tillgängliga.
- Tillbehör som är kompatibla med det CW-anpassade redskapsfästet använder det fasta redskapsfästets gångjärn. CW-anpassade redskapsfästen har ett killåsningssystem som håller säkert låst.
- CW-anpassade redskapsfästen finns tillgängliga för alla bandburna och hjulburna grävmaskiner.
- Slösa inte mer tid på att leta efter dina skopor. Cats spårningsfunktion för tillgångar finns tillgänglig för utvalda skopor.
- Spåra hela maskinparken och redskapen på ett enda ställe. Skopor med spårning kan ses i Vision Link® tillsammans med Product Link™-prenumererad utrustning.
- Förvara dina tillgångar säkert. Skopor med spårning skickar en varning om de lämnar ett område som är enkelt att definiera.
- Med bredder från 450 till 2 600 mm (18-102 tum) och ett brett sortiment av kapaciteter är skopor för normal belastning en lösning för alla grävmaskinsstorlekar.
- Skoporna för normalbelastning passar bäst för material som jord, lera och fint grus och där tändernas livslängd kan överskrida 800 timmar.
- Tack vare extra plattor utefter sida, botten och bas på skoporna för normal belastning får de längre livslängd än skopor för lätt belastning.
- Med skopor för normalbelastning som har nivelleringskant eller breda tänder kan du återfylla ett dike, skapa ett plant golv eller uppnå en jämn finish oavsett jobb.
- Du kan montera skopor för normal belastning direkt på maskinen eller använda dem med ett Cat-pinnmonteringsfäste eller ett CW-anpassat redskapsfäste.
Produktspecifikation för Skopa för normalbelastning 1650 mm (65 tum): 541-1739
Jämför Skopa för normalbelastning 1650 mm (65 tum): 541-1739 med produkter som ofta jämförs.
- Bredd
- 65 tum
- 1650 mm
- Kapacitet
- 2.77 yd³
- 2.12 m³
- Vikt
- 2813 lb
- 1276 kg
- Bredd
- 63 tum
- 1600 mm
- Kapacitet
- 2.35 yd³
- 1.80 m³
- Vikt
- 2716 lb
- 1232 kg
- Bredd
- 65 tum
- 1650 mm
- Kapacitet
- 2.77 yd³
- 2.12 m³
- Vikt
- 2815 lb
- 1277 kg
assignment Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!
Caterpillars produktbroschyrer och andra informationsdokument finns tillgängliga för din växande verksamhet.
Kompatibla tekniker och tjänster
Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.
-
Cat PL161 spårare för tillbehör
Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.
Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.
Se aktuella erbjudanden för Skopa för normalbelastning 1650 mm (65 tum): 541-1739
Visa fler erbjudanden