Skopa för extrem belastning 2 050 mm (81 tum): 519-5409

Extrem belastning Skopa för extrem belastning 2 050 mm (81 tum): 519-5409

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bredd
81 tum
2 050 mm
Kapacitet
5,75 yd³
4.4 m³
Fäste
Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen
Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen

Översikt

Cat®-skopor är mer än bara ett extra redskap, de är en förlängning av dina Cat-maskiner. Var och en är perfekt balanserad för våra grävmaskiner så att du kan ta dig an rågade laster utan att kompromissa med bränsleeffektivitet eller maskinens skick. Vi har byggt dem för att fyllas snabbare, hålla kvar lasten och passa för din uppgift.

Produktspecifikation för Skopa för extrem belastning 2 050 mm (81 tum): 519-5409

Bredd 81 tum 2 050 mm
Kapacitet 5,75 yd³ 4.4 m³
Fäste Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen
Adapterantal 4 4
Adapterstorlek Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Typ av skärstål Spadskär Spadskär

Jämför Skopa för extrem belastning 2 050 mm (81 tum): 519-5409 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Skopa för extrem belastning

Bilder

Bilder

Skopa för extrem belastning
Bilder
Bilder

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken

Se aktuella erbjudanden för  Skopa för extrem belastning 2 050 mm (81 tum): 519-5409

Visa fler erbjudanden