700 mm (28 tum)

700 mm (28 tum) Grävskopor – Minigrävmaskin

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
27.6 tum
700 mm
Kapacitet
3.5 yd³
100 m³
Vikt
145.5 lb
66 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Cat

Tillämpning

Konstruerade för en mängd olika tillämpningar och material.
Cat

Skopkonstruktion

Konstruktion med formad bakre inklädnad på skopan ger bättre lastning och produktion.
Cat

Överlägsen skopfyllning

Inklädnadens vinkel är optimal och det finns inga vassa hörn, vilket ger överlägsen skopfyllning och mindre materialpackning.
Cat

Skopform

Den förbättrade skopformen gör att material kan flöda lättare. De avsmalnande sidoväggarna gör det enkelt att lossa klibbigt material.
Cat

CW-monteringsfäste

Utformad för användning med CW-monteringsfästet som möjliggör snabba skopbyten och har en kopplingsdesign av kiltyp som låser fast skopan på plats.

Produktspecifikation för 700 mm (28 tum)

Bredd 27.6 tum 700 mm
Kapacitet 3.5 yd³ 100 m³
Vikt 145.5 lb 66 kg
Bottenkantens tjocklek 0.6 tum 16 mm
Tandspetsradie 20.4 tum 518 mm
Typ av gränssnitt CW-05-fäste CW-05-fäste

Jämför 700 mm (28 tum) med produkter som ofta jämförs.