Universalskopa 1500 mm (60 tum): 226-2141

Universalskopa 1500 mm (60 tum): 226-2141 Lätt belastning

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bredd
60 tum
1500 mm
Kapacitet
2.62 yd³
2 m³
Vikt
3025 lb
804 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Höga prestanda

Höga prestanda

  • Produktivitet är som bäst när du förser din Cat-maskin med en Cat-skopa som vi konstruerat för att optimera brytkrafterna och maskinens effekt.
  • Skopprofilens dubbla radie förbättrar materialflödet och sikten in i skopan. Skophälens utökade frigång säkerställer att skopbotten inte släpar, vilket minskar underhållskostnaderna.
  • Bränsleförbrukningstoppar under grävning. Cat-skoporna är utformade för att skära genom material snabbt för att förbättra maskinens totala effektivitet.
  • Lasta mer material på kortare tid. Skopans form och sidostänger håller de flesta material i din skopa vid varje lastning.
Tillförlitlighet och hållbarhet

Tillförlitlighet och hållbarhet

  • Du kan lita på den långsiktiga strukturella styrkan hos din skopa. Den integrerade gångjärnsplattan gör att krafterna distribueras bättre än med en svetsad gångjärnsplatta.
  • Cats skopor är tillverkade med höghållfast, nötningsbeständigt stål, särskilt komponenter som utsätts för extrem nötning.
  • Skydda skopans viktigaste ytor med stor nötning med Cat® redskap med markkontakt (GET). Gavelkantskydd och sidoskär skyddar de delar av skopan som kommer i kontakt med och passerar genom material mest.
  • Minska underhållskostnaderna genom att följa rätt GET för din kombination av skopa och användningsområde.
  • Skoptänder finns tillgängliga i många varianter för att passa din specifika tillämpning. Oavsett om du behöver skapa ett rent, plant golv eller gräva i hårda, nötande material, finns det en tandlösning som passar.
Mångsidighet och bekvämlighet med snabbkopplingar

Mångsidighet och bekvämlighet med snabbkopplingar

  • Det blir enklare att hantera flera skopor och andra tillbehör för en maskinpark med ett infästningssystem. Infästningssystemet gör att maskiner i liknande storlekar kan dela redskap och tillbehör vilka kan bytas på några sekunder utan att föraren behöver lämna hyttens säkerhet.
  • Pinnmonterade skopor är även kompatibla med Cat® pinnmonterade gripredskapsfästen, förutom pinnmonterade skopor i Performance-serien. Pinnmonterade skopor i Performance-serien har en försänkt sprint vilket optimerar brytkraften och ger snabbare cykeltider för din skopa vid användning med Cats pinnmonterade gripredskapsfästen.
  • Cats pinnmonterade gripredskapsfäste ger också föraren möjlighet att plocka upp en skopa i bakvänt läge för smidig rensning och att göra skarpa innerhörn.
  • Se till dina redskap sitter fast med hörbara och synliga indikatorer från fästets sekundära spärr som alltid finns i förarens siktlinje.
  • Cats pinnmonterade gripredskapsfästen är kompatibla med bandgående grävmaskiner 311–352 och alla hjulburna grävmaskiner. Fästen för dikesbredd finns även tillgängliga.
  • Tillbehör som är kompatibla med det CW-anpassade redskapsfästet använder det fasta redskapsfästets gångjärn. CW-anpassade redskapsfästen har ett killåsningssystem som håller säkert låst.
  • CW-anpassade redskapsfästen finns tillgängliga för alla bandburna och hjulburna grävmaskiner.
Öka effektiviteten och produktiviteten med integrerad Cat Connect-teknik

Öka effektiviteten och produktiviteten med integrerad Cat Connect-teknik

  • Slösa inte mer tid på att leta efter dina skopor. Cats spårningsfunktion för tillgångar finns tillgänglig för utvalda skopor.
  • Spåra hela maskinparken och redskapen på ett enda ställe. Skopor med spårning kan ses i Vision Link® tillsammans med Product Link -prenumererad utrustning.
  • Förvara dina tillgångar säkert. Skopor med spårning skickar en varning om de lämnar ett område som är enkelt att definiera.
Cat

Universalskopa – Kostnadseffektiv för grundläggande grävning

  • Universalskopor är en kostnadseffektiv lösning för grundläggande grävning med små till medelstora grävmaskiner där tandlivslängden överskrider 800 timmar.
  • Idealiska tillämpningar för universalskopor är lättare, måttligt nötande material.
  • Universalskopornas grunda profil gör det lättare att tömma klibbiga material som jord och lera.
  • Du kan montera universalskopor direkt på maskinen eller använda dem med ett Cat-pinnmonteringsfäste eller ett CW-anpassat redskapsfäste.

Produktspecifikation för Universalskopa 1500 mm (60 tum): 226-2141

Bredd 60 tum 1500 mm
Kapacitet 2.62 yd³ 2 m³
Vikt 3025 lb 804 kg
Fäste För användning med anpassat CW-40-redskapsfäste För användning med anpassat CW-40-redskapsfäste
Adapterantal 4 4
Adapterstorlek Cat Advansys 110 Cat Advansys 110
Typ av skärstål Rak Rak

Jämför Universalskopa 1500 mm (60 tum): 226-2141 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Universalskopa

Universalskopa

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken