| Bredd | 51 tum 1300 mm |
| Kapacitet | 14.1 ft³ 400 l |
| Vikt | 582 lb 264 kg |
| Bottenkantens tjocklek | 0.8 tum 20 mm |
| Tandspetsradie | 33.1 tum 842 mm |
| Typ av gränssnitt | S-45-fäste S-45-fäste |
Nordic-utjämningsskopor 1300 mm (51 tum)
Begär en offert Handla nuHuvudspecifikationer
- Bredd
- 51 tum
- 1300 mm
- Kapacitet
- 14.1 ft³
- 400 l
- Vikt
- 582 lb
- 264 kg
Översikt
Skopan är perfekt för schaktningstillämpningar, men kan även användas för allmänt grävarbete, lastning och återfyllning av alla olika jordtyper upp till krävande tillämpningar.
Översikt över funktionerna
Produktspecifikation för 1300 mm (51 tum)
Jämför 1300 mm (51 tum) med produkter som ofta jämförs.
Skopor – grävmaskin
1300 mm (51 tum)
Vald
- Bredd
- 51 tum
- 1300 mm
- Kapacitet
- 14.1 ft³
- 400 l
- Vikt
- 582 lb
- 264 kg
Skopor – grävmaskin
1200 mm (47 tum)
- Bredd
- 47 tum
- 1200 mm
- Kapacitet
- 7.4 ft³
- 210 l
- Vikt
- 383.6 lb
- 174 kg
Skopor – grävmaskin
1300 mm (51 tum)
- Bredd
- 51 tum
- 1300 mm
- Kapacitet
- 14.1 ft³
- 400 l
- Vikt
- 595.2 lb
- 270 kg