309 CR Minigrävmaskin

309 CR Minigrävmaskiner

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Arbetsvikt
21091 lb
9565 kg
Grävdjup
182.8 tum
4642 mm
Motormodell
Cat C3.3B
Cat C3.3B

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 10

KOMFORT HELA DAGEN

KOMFORT HELA DAGEN

  • Den tätade och trycksatta hytten har fått ett bättre luftkonditioneringssystem, justerbara handledsstöd och ett fjädrande säte för att du ska kunna arbeta bekvämt hela dagen.
LÄTT ATT MANÖVRERA

LÄTT ATT MANÖVRERA

  • Reglagen är lätta att använda och på den intuitiva monitorn med anpassningsbara inställningar kan du enkelt se information om maskinen.
KÖRLÄGE MED STICKSTYRNING

KÖRLÄGE MED STICKSTYRNING

  • Det är ännu enklare att göra förflyttningar på arbetsplatsen med Cats styrningsalternativ. Med en enkel knapptryckning kan du växla från traditionella körreglage med spakar och pedaler till joystickstyrning. Bättre styrning med mindre ansträngning!
Cat

hög prestanda I LITET FORMAT

  • Med bättre lyftkraft, svängning, transport och flexibla funktioner blir jobbet gjort effektivare, samtidigt som flytfunktionen möjliggör smidig röjning och det långa underredet ger förbättrad stabilitet.
HÖGT FLÖDE

HÖGT FLÖDE

  • En särskild extrahydraulpump är optimalt för kraftkrävande redskap, plus att det gör det möjligt att köra maskinen och använda olika funktioner samtidigt. Den här funktionen möjliggör konsekvent tryck till extraledningarna utan att någon hydraulisk kraft går förlorad, så att redskapen kan användas med full styrka och produktionen kan hållas på optimal nivå.
SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN

SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN

  • Din säkerhet är vår högsta prioritet. Cats minigrävmaskin är konstruerad så att du ska vara säker på arbetsplatsen. Backkameran, arbetsbelysningen och det självlysande rullbältet är bara några av maskinens säkerhetsfunktioner.

Produktspecifikation för 309 CR

Arbetsvikt 21091 lb 9565 kg
Maximal arbetsvikt med hytt** 21091 lb 9565 kg
Obs! (1) *Minimivikten är baserad på stålband, ingen motvikt, förare, full bränsletank, standardsticka, blad och utan skopa. *Minimivikten är baserad på stålband, ingen motvikt, förare, full bränsletank, standardsticka, blad och utan skopa.
Obs! (2) **Maxvikten är baserad på stålband med gummiplattor, motvikt, förare, full bränsletank, lång sticka, blad och utan skopa. **Maxvikten är baserad på stålband med gummiplattor, motvikt, förare, full bränsletank, lång sticka, blad och utan skopa.
Minimal arbetsvikt med hytt* 19735 lb 8950 kg
Grävdjup 182.8 tum 4642 mm
Maximal tipphöjd 199.7 tum 5072 mm
Räckvidd med infälld bom 126.6 tum 3215 mm
Vertikal vägg 134 tum 3404 mm
Maximalt bladdjup 26 tum 671 mm
Total längd på underrede 126 tum 3200 mm
Total bandbredd 97.2 tum 2470 mm
Transporthöjd 99 tum 2514 mm
Stickans längd 92.8 tum 2358 mm
Maximal bladhöjd 16.1 tum 408 mm
Maximal grävhöjd 277.1 tum 7039 mm
Bakre svängradie med motvikt 62.4 tum 1585 mm
Maximal räckvidd 300.7 tum 7637 mm
Hytthöjd 100 tum 2541 mm
Markfrigång 14 tum 356 mm
Svänglager – höjd 29.7 tum 756 mm
Band-/bandplattsbredd 17.7 tum 450 mm
Bomsväng – vänster 23.8 tum 604 mm
Bomsväng – höger 36.8 tum 935 mm
Bakre svängradie utan motvikt 57.1 tum 1450 mm
Maximal räckvidd – marknivå 293.7 tum 7460 mm
Obs! *Bomhöjd när stickan är fixerad i transportläge utan tillbehör. *Bomhöjd när stickan är fixerad i transportläge utan tillbehör.
Obs! (2) ***Med bladet placerat på maskinens baksida. ***Med bladet placerat på maskinens baksida.
Obs! (1) **Bomhöjd när stickan är fixerad i arbetsläge med tillbehör. Standardstickan har bara en sprintposition. **Bomhöjd när stickan är fixerad i arbetsläge med tillbehör. Standardstickan har bara en sprintposition.
Höjd – bom under transport – inga verktyg* 89 tum 2260 mm
Total transportlängd – med motvikt 7 052 mm (277,6 tum)*** 7 052 mm (277,6 tum)***
Höjd – bom under arbete – med verktyg** 120.1 tum 3050 mm
Total transportlängd – utan motvikt 7 052 mm (277,6 tum)*** 7 052 mm (277,6 tum)***
Höjd 17 tum 431 mm
Bredd – bred 104 tum 2640 mm
Bredd – standard 97 tum 2470 mm
Obs! Specifikationerna för 309 CR är baserade på en maskin med ett långt underrede (L). Specifikationerna för 309 CR är baserade på en maskin med ett långt underrede (L).
Motormodell Cat C3.3B Cat C3.3B
Slagvolym 203 tum³ 3.33 l
Cylinderdiameter 3.7 tum 94 mm
Slaglängd 4.7 tum 120 mm
Bruttoeffekt – SAE J1995:2014 74.3 hp 55.4 K/W
Angiven nettoeffekt – 2 200 rpm – U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V – ISO 9249/EEG 80/1269 69.5 hp 51.8 K/W
Stålband med dynor 728 lb 330 kg
Lång sticka 146 lb 66 kg
Motvikt 552 lb 250 kg
Backtagningsförmåga – maximal 30 grader 30 grader
Marktryck – lägsta vikt 5 psi 34.7 kPa
Marktryck – högsta vikt 5.4 psi 37.1 kPa
Körhastighet – hög 3.1 km/h 4.9 km/h
Körhastighet – låg 1.6 km/h 2.6 km/h
Maximal dragkraft – hög hastighet 6497 lbf 28.9 kN
Maximal dragkraft – låg hastighet 19064 lbf 84.8 kN
Motorolja 3 gal (US) 11.2 l
Bränsletank 39 gal (US) 147 l
Hydrauliskt system 29 gal (US) 110 l
KYLSYSTEM 2.6 gal (US) 10 l
Hydraultank 14 gal (US) 53 l
Typ Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym
Arbetstryck – svängning 3626 psi 250 balk
Grävkraft – sticka – standard 9500 lbf 42.3 kN
Grävkraft – sticka – lång 8023 lbf 35.7 kN
Extra krets – sekundär – tryck 4134 psi 285 balk
Arbetstryck – transport 4134 psi 285 balk
Pumpflöde vid 2400 rpm 62 gpm 233 l/min
Grävkraft – skopa 13943 lbf 62 kN
Arbetstryck – utrustning 4134 psi 285 balk
Obs! Flöde och tryck kan inte kombineras. Trycket sjunker när flödet stiger under belastning. Flöde och tryck kan inte kombineras. Trycket sjunker när flödet stiger under belastning.
Maximal extra krets – sekundär – flöde vid pump 9 gpm 33 l/min
Maximal extra krets – primär – tryck vid pump 4134 psi 285 balk
Maximal extra krets – primär – flöde vid pump 35 gpm 131 l/min
Maximal extra krets – sekundär – tryck vid pump 4134 psi 285 balk
Maximal extra krets – högt flöde – tryck vid pump 4134 lbf/in 285 balk
Maximal extra krets – högt flöde – flöde vid pump 37 gpm 140 l/min
Maskinens svänghastighet 10.6 rpm 10.6 rpm
Bomsväng – höger 50 grader 50 grader
Bomsväng – vänster 60 grader 60 grader
Överrullningsskydd (ROPS, Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Övre skydd ISO 10262:1998 nivå I ISO 10262:1998 nivå I
Tippskydd (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117: 1997 ISO 12117: 1997
Genomsnittlig utvändig ljudnivå (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Obs! EU-direktivet 2000/14/EG EU-direktivet 2000/14/EG
Ljudnivå vid förarplatsen (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Bomsväng – höger 36.8 tum 935 mm
Maximal tipphöjd 187.4 tum 4760 mm
Bakre svängradie utan motvikt 57.1 tum 1450 mm
Maximal räckvidd – marknivå 273.6 tum 6949 mm
Total längd på underrede 126 tum 3200 mm
Hytthöjd 100 tum 2541 mm
Svänglager – höjd 29.7 tum 756 mm
Maximal grävhöjd 265.2 tum 6736 mm
Band-/bandplattsbredd 17.7 tum 450 mm
Total bandbredd 97.2 tum 2470 mm
Markfrigång 14 tum 356 mm
Maximal räckvidd 281.1 tum 7141 mm
Bakre svängradie med motvikt 62.4 tum 1585 mm
Räckvidd med infälld bom 120.4 tum 3059 mm
Vertikal vägg 117.8 tum 2991 mm
Grävdjup 161.7 tum 4108 mm
Sticklängd 71.8 tum 1820 mm
Bomsväng – vänster 23.8 tum 604 mm
Maximal bladhöjd 16.1 tum 408 mm
Maximalt bladdjup 26 tum 671 mm
Obs! *Bomhöjd när stickan är fixerad i transportläge utan tillbehör. *Bomhöjd när stickan är fixerad i transportläge utan tillbehör.
Total transportlängd – utan motvikt 266.7 tum 6774 mm
Total transportlängd – med motvikt 266.7 tum 6774 mm
Obs! (2) ***Med bladet placerat på maskinens baksida. ***Med bladet placerat på maskinens baksida.
Obs! (1) **Bomhöjd när stickan är fixerad i arbetsläge med tillbehör. Standardstickan har bara en sprintposition. **Bomhöjd när stickan är fixerad i arbetsläge med tillbehör. Standardstickan har bara en sprintposition.
Höjd – bom under transport – inga verktyg* 95.7 tum 2430 mm
Höjd – bom under arbete – med verktyg** 104.7 tum 2660 mm
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,0 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,430ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,0 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,430ton.

309 CR Standardutrustning

MOTOR

  • Cat C3.3B dieselmotor (U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V) – elektronisk motor, turbo, dieselpartikelfilter (DPF)
  • Automatisk tomgång
  • Automatisk motoravstängning
  • Automatisk svängbroms
  • Automatisk låg- eller höghastighetskörning
  • Bränsle/vattenavskiljare med indikator
  • Radialtätning – luftfilter med dubbla element
  • Långtidsverkande kylvätska, −37ºC (−35ºF)

HYDRAULIK

  • Elektronisk kolvpump med variabel slagvolym
  • Lastavkännande/flödesdelande hydraulik
  • Särskild extrahydraulpump
  • Kraft efter behov
  • Övervakning av det hydrauliska systemets temperatur
  • Certifierad ackumulator
  • HYDO Advanced hydraulolja
  • Ekologisk avtappning

FÖRARMILJÖ

  • Toppskydd ISO 10262 1998 Nivå I
  • ROPS ISO 12117-2:2008
  • Styrläge för sticka
  • Farthållare
  • Inställning av manövermönster
  • Justerbara handledsstöd
  • Gjutna fotstöd
  • Borttagbar och tvättbar golvmatta
  • Körpedaler och handspakar
  • Cat-nyckel med kodalternativ
  • Klimatanläggning med automatisk temperaturreglering
  • Hydraulreglagespärr
  • Inbyggd nedre vindruta
  • Enkel förvaring ovanför framrutan
  • Bakruta, nödutgång
  • Fjädrande tygsäte med hög rygg
  • Rullbälte (75 mm/3 tum)
  • Klädkrok
  • Mugghållare
  • Innerbelysning med lysdioder
  • Tidskriftshållare
  • Fästen för övre och främre skydd
  • 12 V eluttag
  • Radio – Bluetooth, aux-ingång, mikrofon, usb (endast laddning)
  • Takfönster
  • Signalhorn
  • Arbetsljus på hytt och bom (vänster sida)
  • Plats för mobiltelefon
  • Nästa generations LCD-monitor i färg (IP66)
    – Gränssnitt med snabbvalsratt
    – Mätare för bränslenivå och kylvätsketemperatur
    – Övervakning av underhåll och maskin
    – Justeringar av prestanda och maskin
    – Numerisk säkerhetskod
    – Flera språk
    – Förberedd för kamera (IP68 och IP69K)
    – Timmätare med väckningsbrytare

UNDERREDE

  • Infettade och smorda band
  • Förankringspunkter på bandram
  • Schaktblad
  • Flytlägesschaktning
  • Bultmonterat och vändbart skärstål

BOM, STICKA OCH LÄNKAGE

  • Bom i ett stycke (3 400 mm/133,9 tum)
  • Standardsticka (1 820 mm/71,7 tum)
  • Möjlighet till främre skopa – direktinfästning/manuellt fäste/hydrauliskt fäste (inte tillgängligt i alla regioner)
  • Förberedd för griptumme (inte tillgängligt i alla regioner)

ELSYSTEM

  • 12V elsystem
  • 60 A generator
  • Kretsbrytare
  • Underhållsfritt batteri av typ 900 CCA
  • Frånkoppling av batteri
  • Tändningsnyckel med stoppbrytare
  • Körlarm

ÖVRIGT

  • Lås på utvändiga luckor
  • Låsbart tanklock
  • Uttag för roterande varningsljus
  • Reflexer baktill

309 CR Tillvalsutrustning

FÖRARMILJÖ

  • Tryck för att starta med Bluetooth®-nyckel
  • Luftfjädrat säte med uppvärmning
  • Regnskydd
  • Nästa generations avancerade monitor (alla nedan medföljer Nästa generations avancerade monitor (tillval))
    – Pekskärm
    – Platsreferenssystem
    – Kompatibel med högdefinitionskamera (IP68 och IP69K)
    – Numerisk säkerhetskod

UNDERREDE

  • Brett schaktblad
  • Stålband (450 mm/17,7 tum breda)
  • Breda stålband (600 mm/23,6 tum)
  • Stålband med gummidynor
  • Bandskydd

BOM, STICKA OCH LÄNKAGE

  • Lång sticka (2 360 mm/92,9 tum)
  • Tillbehör inklusive skopor, matarskruvar och hammare
  • Extra hydraulledningar med avtappning
  • Backventil för bomsänkning
  • Backventil för sticksänkning
  • Certifierad lyftögla

ELSYSTEM

  • Product Link™ Elite (föreskrifter gäller)
  • Bakåtriktad kamera
  • Roterande varningsljus

SKYDD

  • Nätfrontskydd ISO 10262 1998 nivå 1
  • Kraftigt frontskydd ISO 10262 1998 Nivå II
  • Övre skydd – ISO 10262 1998 (nivå II)
  • Vindruta i polykarbonat EN356 P5A (endast hytt)
  • Bandskydd

ÖVRIGT

  • Extra motvikt
  • Värmeaggregat för vattenmantel
  • Påfyllningspump
  • Bom med variabel vinkel (se broschyren för 309 CR VAB för specifikationer och ytterligare information)

Jämför 309 CR med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

309 CR Hydraulisk minigrävmaskin

309 CR Hydraulisk minigrävmaskin

309 CR Hydraulisk minigrävmaskin

309 CR Hydraulisk minigrävmaskin

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

309 CR Hydraulisk minigrävmaskin

309 CR Hydraulisk minigrävmaskin
309 CR Hydraulisk minigrävmaskin
309 CR Hydraulisk minigrävmaskin
309 CR Hydraulisk minigrävmaskin
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
309 CR Hydraulisk minigrävmaskin

360 View
360 View

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken

Se aktuella erbjudanden för  309 CR

Visa fler erbjudanden