Lutningsbar Dual Lock™-sprintgrip för minigrävmaskiner på 8 ton

Lutningsbar Dual Lock™-sprintgrip för minigrävmaskiner på 8 ton Fästen för lutningsbara Dual Lock™-sprintgripar – minigrävmaskin

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Vikt
448.2 lb
203.3 kg
Total bredd
14.6 tum
370 mm
Längd
24.5 tum
622 mm

Produktspecifikation för Lutningsbar Dual Lock™-sprintgrip för minigrävmaskiner på 8 ton

Vikt 448.2 lb 203.3 kg
Total bredd 14.6 tum 370 mm
Längd 24.5 tum 622 mm
Total höjd 23.7 tum 601 mm
Drivmetod Snedskuren, roterande manöverdon Snedskuren, roterande manöverdon
Hydrauloljeflöde 19–26,5 l/m (5–7 gallon/min) 19–26,5 l/m (5–7 gallon/min)
Hydraultryck – manöverdon 3002.3 psi 207 balk
Hydraultryck – fäste 4641.2 psi 320 balk
Sprintdiameter 2 tum 50 mm
Maskinklass Minigrävmaskiner på 8 ton Minigrävmaskiner på 8 ton
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning
Hydraulik Fabriksmonterad Fabriksmonterad
Tiltvinkelområde +/- 180 grader 180 grader

Jämför Lutningsbar Dual Lock™-sprintgrip för minigrävmaskiner på 8 ton med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  Lutningsbar Dual Lock™-sprintgrip för minigrävmaskiner på 8 ton

Visa fler erbjudanden