Översikt
Öka maskinens mångsidighet, minska kostnaderna och förbättra den totala produktionen med Cat®-pinnavdragarfästen för minigrävmaskiner.
Huvudspecifikationer
Öka maskinens mångsidighet, minska kostnaderna och förbättra den totala produktionen med Cat®-pinnavdragarfästen för minigrävmaskiner.
Visar 1-6 av 4
| Vikt | 106 lb 48.1 kg |
| Bredd | 11.8 tum 300 mm |
| Total längd | 20.5 tum 520 mm |
| Total höjd | 10 tum 253 mm |
| Sprintdiameter | 45 mm/45 mm (1,8 tum/1,8 tum) 45 mm/45 mm (1,8 tum/1,8 tum) |
| Maskinklass | Minigrävmaskiner på 5-6 ton Minigrävmaskiner på 5-6 ton |
| Typ av gränssnitt | Direktinfästning Direktinfästning |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger