Översikt
CW-fästen gör det enkelt att byta redskap och få ut mesta möjliga av en grävmaskin.
Huvudspecifikationer
Visar 1-6 av 6
| Vikt | 55.1 lb 25 kg |
| Total bredd | 9.3 tum 235 mm |
| Maskinklass | Minigrävmaskiner på 1 ton Minigrävmaskiner på 1 ton |
| Total höjd | 9.4 tum 239 mm |
| Total längd | 17.3 tum 439 mm |
| Sprintdiameter | 1.2 tum 30 mm |
| Lyftkrokens kapacitet | 1322.8 lb 600 kg |
| Typ av gränssnitt | Direktinfästning Direktinfästning |
| Hydraulik | Krävs inte Krävs inte |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger