Hydraulfäste av S-typ HCS70/55: 678-7575

Hydraulfäste av S-typ HCS70/55: 678-7575 Hydraulfästen av S-typ

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maskinklass
24-30
24-30
Höjd
17,9 tum
455 mm
Max. arbetstryck
5076 psi
350 balk

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

I genomsnitt 37 % högre flöde

I genomsnitt 37 % högre flöde

  • Fästena är bearbetade och konstruerade i rätt storlek för de höga flöden som krävs med hydromekaniska redskap.
  • Bättre hydraulflöde innebär även bättre bränsleeffektivitet tack vare mindre igensättningar av hydrauliken.
  • Den inbyggda fjädern ser till att det hydrauliska systemet inte förorenas.
  • Felsäkra oljeanslutningar ser till att hydrauloljan flödar och att ingen olja rinner ut vid byte av verktyg.
  • Inre slangar i fästet innebär färre yttre slangar, och därmed också lägre kostnader för slangar och reparationer.
I genomsnitt 10 gånger längre livslängd för snabbkopplingen

I genomsnitt 10 gånger längre livslängd för snabbkopplingen

  • Snabbkopplingens konstruktion ger längre livslängd och enklare service.
  • Konstruktionen hos locket och tätningen ger extra skydd för fästena och förhindrar att föroreningar tränger in i det hydrauliska systemet.
  • Snabbkopplingarnas placering ger bästa möjliga koppling.
  • Snabbkopplingar monteras i samma riktning som låskraften med en robust fläns för säker passform. Inga låsringar eller muttrar används, vilket minimerar risken för lösa eller trasiga delar.
Branschledande säkerhet

Branschledande säkerhet

  • Branschledande säkerhetsfunktioner och givarteknik.
  • En säker fästspärr som överensstämmer med europeisk standard EN474.
  • Värna om säkerheten för alla på arbetsplatsen. Föraren kan sitta kvar skyddad i hytten och ingen hjälp krävs för att koppla eller lossa hydraulslangar vid redskapsbyten.
  • Flera olika elektroniska och mekaniska anordningar håller redskapet säkert på plats, även vid tryckförlust.
  • Föraren får audiovisuell bekräftelse på en lyckad inkoppling inuti hytten.
  • Den kraftiga låskilen håller anslutningen på plats under användning.
Extra mångsidiga

Extra mångsidiga

  • Redskapsbyten med en hydraulisk koppling:
    • Snabbkopplingen innebär att föraren kan använda de redskap som är bäst lämpade för uppgiften, för högre produktivitet och längre livslängd för redskapen.
    • Möjligheten att snabbt byta redskap kan innebära att färre maskiner behövs för samma jobb.
    • Snabba byten med hydrauliska kopplingar sparar tid jämfört med fasta kopplingar och pinnkopplingar.
  • Den elektriska kontakten ger full funktionalitet med tiltrotatorer, lutningsbara dikesskopor, frontröjare och andra redskap med elektriska kablage för lutningsgivare och verktygsfunktioner.
  • Alla fästen levereras som standard med en lyftkrok med kapacitet på 5, 8 eller 10 ton, beroende på storleksklass.
Integrerad teknik höjer både effektiviteten och produktiviteten

Integrerad teknik höjer både effektiviteten och produktiviteten

  • Slösa inte mer tid på att leta efter dina redskap. Cat spårningsfunktion finns tillgänglig på utvalda redskap.
  • Spåra alla maskiner och redskap från ett och samma ställe. Redskap med spårning kan ses i VisionLink® tillsammans med Product Link™-ansluten utrustning.
  • Förvara dina tillgångar säkert. Redskap med spårning skickar en varning om de lämnar ett område som är enkelt att definiera.

Produktspecifikation för Hydraulfäste av S-typ HCS70/55: 678-7575

Maskinklass 24-30 24-30
Höjd 17,9 tum 455 mm
Längd 35,7 tum 907 mm
Bredd 23,9 tum 607 mm
Max. arbetstryck 5076 psi 350 balk
1/2" Hydraulkoppling (monterade) 2 2
1/2" Hydraulkoppling, flöde 21 gpm 79 l/min
3/4" Hydraulkoppling (tillval) 2 2
3/4" Hydraulkoppling, flöde 59 gpm 225 l/min
1" Hydraulkoppling (monterade) 2 2
1" Hydraulkoppling, flöde 100 gpm 380 l/min
Vikt 725 lb 329 kg
Lyftkrokens kapacitet 8 ton (US) 8 ton (US)

Jämför Hydraulfäste av S-typ HCS70/55: 678-7575 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

HCS70/55 Hydraulfäste av S-typ

HCS70/55 Hydrauliska snabbkopplingar

Rivnings- och sorteringsgrip med HCS-fäste

HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip

HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip

HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip

HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip

HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip

HCS70/55 Hydraulfäste av S-typ
HCS70/55 Hydrauliska snabbkopplingar
Rivnings- och sorteringsgrip med HCS-fäste
HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip
HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip
HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip
HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip
HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken