Minigrävmaskiner på 2 ton, manuell

Dual Lock™-pinnmonteringsfästen – minigrävmaskin Minigrävmaskiner på 2 ton, manuell

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Vikt
37.5 lb
17 kg
Bredd
9.4 tum
240 mm
Längd
14.1 tum
358 mm

Översikt

Öka maskinens mångsidighet och förbättra produktionen.

Produktspecifikation för Minigrävmaskiner på 2 ton, manuell

Vikt 37.5 lb 17 kg
Bredd 9.4 tum 240 mm
Längd 14.1 tum 358 mm
Total höjd 7.6 tum 192 mm
Sprintdiameter 1.4 tum 35 mm
Maskinklass Minigrävmaskiner på 2 ton Minigrävmaskiner på 2 ton
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning
Hydraulik Krävs inte Krävs inte

Jämför Minigrävmaskiner på 2 ton, manuell med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  Minigrävmaskiner på 2 ton, manuell

Visa fler erbjudanden