Hydraulfäste av S-typ HCS70/55: 582-9976

Hydraulfästen av S-typ Hydraulfäste av S-typ HCS70/55: 582-9976

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maskinklass
24-30
24-30
Höjd
20,1 tum
510 mm
Max. arbetstryck
5076 psi
350 balk

Översikt

Cat® hydraulfästen av S-typ ansluter till maskinens hydraulik och elektronik för att du enkelt ska kunna koppla in ett redskap med full funktionalitet på bara några sekunder, utan att du behöver lämna hytten. Dessa fästen ger dig all produktivitet och mångsidighet du kan förvänta dig. Dessutom innebär de ökad säkerhet för personal, utrustning och arbetsplatsen samt längre livslängd för andra redskap i maskinparken.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

I genomsnitt 37 % högre flöde

I genomsnitt 37 % högre flöde

  • Fästena är bearbetade och konstruerade i rätt storlek för de höga flöden som krävs med hydromekaniska redskap.
  • Bättre hydraulflöde innebär även bättre bränsleeffektivitet tack vare mindre igensättningar av hydrauliken.
  • Den inbyggda fjädern ser till att det hydrauliska systemet inte förorenas.
  • Felsäkra oljeanslutningar ser till att hydrauloljan flödar och att ingen olja rinner ut vid byte av verktyg.
  • Inre slangar i fästet innebär färre yttre slangar, och därmed också lägre kostnader för slangar och reparationer.
I genomsnitt 10 gånger längre livslängd för snabbkopplingen

I genomsnitt 10 gånger längre livslängd för snabbkopplingen

  • Snabbkopplingens konstruktion ger längre livslängd och enklare service.
  • Konstruktionen hos locket och tätningen ger extra skydd för fästena och förhindrar att föroreningar tränger in i det hydrauliska systemet.
  • Snabbkopplingarnas placering ger bästa möjliga koppling.
  • Snabbkopplingar monteras i samma riktning som låskraften med en robust fläns för säker passform. Inga låsringar eller muttrar används, vilket minimerar risken för lösa eller trasiga delar.
Branschledande säkerhet

Branschledande säkerhet

  • Branschledande säkerhetsfunktioner och givarteknik.
  • En säker fästspärr som överensstämmer med europeisk standard EN474.
  • Värna om säkerheten för alla på arbetsplatsen. Föraren kan sitta kvar skyddad i hytten och ingen hjälp krävs för att koppla eller lossa hydraulslangar vid redskapsbyten.
  • Flera olika elektroniska och mekaniska anordningar håller redskapet säkert på plats, även vid tryckförlust.
  • Föraren får audiovisuell bekräftelse på en lyckad inkoppling inuti hytten.
  • Den kraftiga låskilen håller anslutningen på plats under användning.
Extra mångsidiga

Extra mångsidiga

  • Redskapsbyten med en hydraulisk koppling:
    • Snabbkopplingen innebär att föraren kan använda de redskap som är bäst lämpade för uppgiften, för högre produktivitet och längre livslängd för redskapen.
    • Möjligheten att snabbt byta redskap kan innebära att färre maskiner behövs för samma jobb.
    • Snabba byten med hydrauliska kopplingar sparar tid jämfört med fasta kopplingar och pinnkopplingar.
  • Den elektriska kontakten ger full funktionalitet med tiltrotatorer, lutningsbara dikesskopor, frontröjare och andra redskap med elektriska kablage för lutningsgivare och verktygsfunktioner.
  • Alla fästen levereras som standard med en lyftkrok med kapacitet på 5, 8 eller 10 ton, beroende på storleksklass.
Integrerad teknik höjer både effektiviteten och produktiviteten

Integrerad teknik höjer både effektiviteten och produktiviteten

  • Slösa inte mer tid på att leta efter dina redskap. Cat spårningsfunktion finns tillgänglig på utvalda redskap.
  • Spåra alla maskiner och redskap från ett och samma ställe. Redskap med spårning kan ses i VisionLink® tillsammans med Product Link™-ansluten utrustning.
  • Förvara dina tillgångar säkert. Redskap med spårning skickar en varning om de lämnar ett område som är enkelt att definiera.

Produktspecifikation för Hydraulfäste av S-typ HCS70/55: 582-9976

Maskinklass 24-30 24-30
Höjd 20,1 tum 510 mm
Längd 36.5 tum 928 mm
Bredd 23,9 tum 607 mm
Max. arbetstryck 5076 psi 350 balk
1/2" Hydraulkoppling (monterade) 2 2
1/2" Hydraulkoppling, flöde 21 gpm 79 l/min
3/4" Hydraulkoppling (tillval) 2 2
3/4" Hydraulkoppling, flöde 59 gpm 225 l/min
1" Hydraulkoppling (monterade) 2 2
1" Hydraulkoppling, flöde 100 gpm 380 l/min
Vikt 772 lb 350 kg
Lyftkrokens kapacitet 8 ton (US) 8 ton (US)

Jämför Hydraulfäste av S-typ HCS70/55: 582-9976 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

HCS70/55 Hydraulfäste av S-typ

HCS70/55 Hydraulisk snabbkoppling

Rivnings- och sorteringsgrip med HCS-fäste

HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip

HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip

HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip

HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip

HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip

HCS70/55 Hydraulfäste av S-typ
HCS70/55 Hydraulisk snabbkoppling
Rivnings- och sorteringsgrip med HCS-fäste
HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip
HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip
HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip
HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip
HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken