HCS80: 583-0212 Hydraulfäste av S-typ

Hydraulfästen av S-typ HCS80: 583-0212 Hydraulfäste av S-typ

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maskinklass
24-40
24-40
Höjd
21,2 tum
538 mm
Max. arbetstryck
5076 psi
350 balk

Översikt

Cat® hydraulfästen av S-typ ansluter till maskinens hydraulik och elektronik för att du enkelt ska kunna koppla in ett redskap med full funktionalitet på bara några sekunder, utan att du behöver lämna hytten. Dessa fästen ger dig all produktivitet och mångsidighet du kan förvänta dig. Dessutom innebär de ökad säkerhet för personal, utrustning och arbetsplatsen samt längre livslängd för andra redskap i maskinparken.

Produktspecifikation för HCS80: 583-0212 Hydraulfäste av S-typ

Maskinklass 24-40 24-40
Höjd 21,2 tum 538 mm
Längd 41,0 tum 1 042 mm
Bredd 25.5 tum 647 mm
Max. arbetstryck 5076 psi 350 balk
1/2" Hydraulkoppling (monterade) 2 2
1/2" Hydraulkoppling, flöde 21 gpm 79 l/min
3/4" Hydraulkoppling (tillval) 2 2
3/4" Hydraulkoppling, flöde 59 gpm 225 l/min
1" Hydraulkoppling (monterade) 2 2
1" Hydraulkoppling, flöde 100 gpm 380 l/min
Lyftkrokens kapacitet 10 ton (US) 10 ton (US)

Jämför HCS80: 583-0212 Hydraulfäste av S-typ med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

HCS80 Hydraulfäste av S-typ

HCS80 Hydrauliska snabbkopplingar

Rivnings- och sorteringsgrip med HCS-fäste

HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip

HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip

HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip

HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip

HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip

HCS80 Hydraulfäste av S-typ
HCS80 Hydrauliska snabbkopplingar
Rivnings- och sorteringsgrip med HCS-fäste
HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip
HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip
HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip
HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip
HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken

Se aktuella erbjudanden för  HCS80: 583-0212 Hydraulfäste av S-typ

Visa fler erbjudanden