Översikt
Öka maskinens mångsidighet, minska kostnaderna och förbättra den totala produktionen med Cat®-pinnavdragarfästen för minigrävmaskiner.
Huvudspecifikationer
Öka maskinens mångsidighet, minska kostnaderna och förbättra den totala produktionen med Cat®-pinnavdragarfästen för minigrävmaskiner.
Visar 1-6 av 4
| Vikt | 118.4 lb 53.7 kg |
| Bredd | 12.8 tum 325 mm |
| Total längd | 23.1 tum 587 mm |
| Total höjd | 11.7 tum 298 mm |
| Sprintdiameter | 45 mm/45 mm (1,8 tum/1,8 tum) 45 mm/45 mm (1,8 tum/1,8 tum) |
| Maskinklass | Minigrävmaskiner på 5-6 ton Minigrävmaskiner på 5-6 ton |
| Typ av gränssnitt | Direktinfästning Direktinfästning |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger