S-40-sprintgrip med LCS för 3 ton

S-40-sprintgrip med LCS för 3 ton Fästen av S-typ

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Vikt
94.8 lb
43 kg
Lyftkrokens kapacitet
4409.2 lb
2000 kg
Bredd
10 tum
254 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 7

Hydrauliskt cylinderlock

Hydrauliskt cylinderlock

Hydraulcylinder med backventil, säkerhetsventil och tryckregleringsventil. Låssystemet (LCS) har en elektronisk lägesgivare integrerad i redskapsfästets hydraulcylinder. Givaren ger mer exakt och pålitlig input till en elektronisk processor som är monterad inuti redskapsfästet. Denna mikroprocessor kommunicerar digitalt med den hydrauliska minigrävmaskinens elektroniska styrmodul med hjälp av ett elektriskt kablage.
Låsindikator

Låsindikator

Tack vare den visuella verifieringsindikatorn kan föraren visuellt bekräfta att fästet har låst fast tillbehöret på rätt sätt inifrån hytten.
Lyftkrok

Lyftkrok

Föraren kan använda den inbyggda lyftkroken för att växlas mellan tillämpningar utan att byta verktyg eller fäste.
Låg profil/höjd

Låg profil/höjd

Det låga redskapsfästet har en minimal förskjutning och resulterar i minimal brytkraftsreduktion.
Komponenter skyddas

Komponenter skyddas

Alla komponenter skyddas av kopplingshuset, där de inte nås av föroreningar och potentiell stötar.
Killåsmerkanism

Killåsmerkanism

Killåsmerkanism minskar stötar som når hydraulcylindern.

Produktspecifikation för S-40-sprintgrip med LCS för 3 ton

Vikt 94.8 lb 43 kg
Lyftkrokens kapacitet 4409.2 lb 2000 kg
Bredd 10 tum 254 mm
Total längd 18.5 tum 470 mm
Total höjd 10.3 tum 262 mm
Sprintdiameter 1.6 tum 40 mm
Maskinklass Minigrävmaskiner på 3–4 ton Minigrävmaskiner på 3–4 ton
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning
Hydraulik Fabriksmonterad Fabriksmonterad
Max. arbetstryck 4351.1 psi 300 balk
Fästtyp S-40-sprintgrip S-40-sprintgrip

Jämför S-40-sprintgrip med LCS för 3 ton med produkter som ofta jämförs.