S80 S-typ, fäste för grävmaskin: 678-7640

S80 S-typ, fäste för grävmaskin: 678-7640 Fästen av S-typ

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Vikt
915 lb
415 kg
Lyftkrokens kapacitet
10 ton (US)
10 ton (US)
Bredd
23.1 tum
588 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Cat

Oöverträffad hållbarhet

  • Fästets viktigaste komponenter skyddas inne i det gjutna kopplingshuset, med enkel åtkomst när du behöver det.
  • Kopplingen är är konstruerad med gjutna delar för att säkerställa en hållbar och tillförlitlig utformning som uppfyller de krav som jobbet ställer.
  • Den breda kontaktytan för anslutning av redskap förhindrar onödigt slitage.
  • De låga uppbyggnadshöjdsgränserna ger konsekvent brytkraft.
  • Den kraftiga låskilen och hydrauliska kraften håller redskapen ordentligt på plats.
Cat

Förbättrad mångsidighet

        
  • Byten av redskap går snabbt och enkelt.
  •     
  • Redskap kan delas mellan maskiner i samma storleksklass.
  •     
  • Med lyftkroken kan du lyfta föremål med hjälp av en kedja eller rem.
Cat

Branschledande säkerhet

        
  • Branschledande säkerhet med SecureLock™-funktioner och teknik
              
    • Tryckavlastning – begränsar systemet till 300 bar (4 351 psi) för att skydda cylindern eller låskilen mot skador
    •         
    • Hydraulisk spärr – backventil förhindrar hydrauliskt återflöde
    •         
    • Givare – mäter låskilens position och indikerar kopplingsstatusen för föraren
    •         
    • Mekanisk fjäder – håller låskilen i låsläge, även vid förlust av hydraultryck
    •     
        
  •     
  • Synligt lås på fästet och maskinmonitorn säkerställer för föraren att redskapet är ordentligt sammankopplat
  •     
  • Föraren kan byta redskap själv och ändå sitta säkert i hytten
Integrerad teknik höjer både effektiviteten och produktiviteten

Integrerad teknik höjer både effektiviteten och produktiviteten

        
  • PL161 lokaliserare för redskap från Cat® håller ordning på redskap över alla arbetsplatser med hjälp av platssynlighet via Bluetooth.
  •     
  • Övervaka tillbehörsanvändning genom registrering av faktiska arbetstimmar för smartare underhållsplanering.
  •     
  • Visa maskiner och redskap tillsammans i VisionLink™ för fullständig översikt och hantering av maskinparken.
  •     
  • Robust, underhållsfri utformning med upp till två års batteritid.

Produktspecifikation för S80 S-typ, fäste för grävmaskin: 678-7640

Vikt 915 lb 415 kg
Lyftkrokens kapacitet 10 ton (US) 10 ton (US)
Bredd 23.1 tum 588 mm
Total längd 26.38 tum 670 mm
Maskinklass 25–40 ton 25–40 ton
Max. arbetstryck 5076 psi 350 balk

Jämför S80 S-typ, fäste för grävmaskin: 678-7640 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

S80 – CB-länkagefäste

S80 – DB-länkagefäste

S80 – CB-länkagefäste
S80 – DB-länkagefäste