Lutningsbar Dual Lock™-sprintgrip för minigrävmaskiner på 5 ton

Fästen för lutningsbara Dual Lock™-sprintgripar – minigrävmaskin Lutningsbar Dual Lock™-sprintgrip för minigrävmaskiner på 5 ton

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Vikt
255.7 lb
116 kg
Total bredd
11.7 tum
298 mm
Längd
22.6 tum
574 mm

Översikt

Ger ökad produktivitet och kostnadsbesparingar. Föraren har möjlighet att luta kompatibla arbetsredskap för förbättrad effektivitet och produktivitet på arbetsplatsen.

Produktspecifikation för Lutningsbar Dual Lock™-sprintgrip för minigrävmaskiner på 5 ton

Vikt 255.7 lb 116 kg
Total bredd 11.7 tum 298 mm
Längd 22.6 tum 574 mm
Total höjd 21.5 tum 546 mm
Drivmetod Snedskuren, roterande manöverdon Snedskuren, roterande manöverdon
Hydrauloljeflöde 7,6–15,1 l/min (2–4 gallon/min) 7,6–15,1 l/min (2–4 gallon/min)
Hydraultryck – manöverdon 3002.3 psi 207 balk
Hydraultryck – fäste 3655 psi 252 balk
Sprintdiameter 1.8 tum 45 mm
Maskinklass Minigrävmaskiner på 5 ton Minigrävmaskiner på 5 ton
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning
Hydraulik Fabriksmonterad Fabriksmonterad
Tiltvinkelområde +/- 180 grader 180 grader

Jämför Lutningsbar Dual Lock™-sprintgrip för minigrävmaskiner på 5 ton med produkter som ofta jämförs.