Studiobilder

Dual Lock™-pinnmonteringsfästen – minigrävmaskin Minigrävmaskiner på 1 ton, manuell

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Vikt
35.3 lb
16 kg
Bredd
7.2 tum
182 mm
Längd
11.7 tum
297 mm

Översikt

Öka maskinens mångsidighet och förbättra produktionen.

Produktspecifikation för Minigrävmaskiner på 1 ton, manuell

Vikt 35.3 lb 16 kg
Bredd 7.2 tum 182 mm
Längd 11.7 tum 297 mm
Total höjd 7 tum 179 mm
Sprintdiameter 1.2 tum 30 mm
Maskinklass Minigrävmaskiner på 1 ton Minigrävmaskiner på 1 ton
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning
Hydraulik Krävs inte Krävs inte

Jämför Minigrävmaskiner på 1 ton, manuell med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger

Se aktuella erbjudanden för  Minigrävmaskiner på 1 ton, manuell

Visa fler erbjudanden