Fäste av S70 S-typ för grävmaskin: 566-2351

Fästen av S-typ Fäste av S70 S-typ för grävmaskin: 566-2351

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Vikt
628 lb
285 kg
Lyftkrokens kapacitet
8 ton (US)
8 ton (US)
Bredd
17,72 tum
450 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Cat

Oöverträffad hållbarhet

  • Fästets viktigaste komponenter skyddas inne i de gjutna stöden
  • Fästet tillverkas av gjutstycken som motstår kraft bättre över tid
  • Den breda kontaktytan för anslutning av redskap förhindrar onödigt slitage
  • Den låga uppbyggnadshöjden ger konsekvent brytkraft.
  • Den kraftiga låskilen håller redskapen på plats
Cat

Förbättrad mångsidighet

  • Byten av redskap går snabbt och enkelt
  • Redskap kan delas mellan maskiner i samma storleksklass
  • Med lyftkroken kan du lyfta föremål med hjälp av en kedja eller rem
Cat

Branschledande säkerhet

  • Branschledande säkerhet med SecureLock™-funktioner och teknik
    • Tryckavlastning – begränsar systemet till 300 bar (4 351 psi) för att skydda cylindern eller låskilen mot skador
    • Hydraulisk spärr – backventil förhindrar hydrauliskt återflöde
    • Givare – mäter låskilens position och indikerar kopplingsstatusen för föraren
    • Mekanisk fjäder – håller låskilen i låsläge, även vid förlust av hydraultryck
  • Synligt lås på fästet och maskinmonitorn säkerställer för föraren att redskapet är ordentligt sammankopplat
  • Föraren kan byta redskap själv och ändå sitta säkert i hytten
Integrerad teknik höjer både effektiviteten och produktiviteten

Integrerad teknik höjer både effektiviteten och produktiviteten

  • Slösa aldrig mer tid på att leta efter fästet. Cats spårningsfunktion finns tillgänglig för utvalda fästen.
  • Spåra alla maskiner och redskap från ett och samma ställe. Fästen med spårning kan visas i VisionLink® tillsammans med utrustning med Product Link™-prenumeration.
  • Förvara dina tillgångar säkert. Fästen med spårning skickar en varning om de lämnar ett fördefinierat område.

Produktspecifikation för Fäste av S70 S-typ för grävmaskin: 566-2351

Vikt 628 lb 285 kg
Lyftkrokens kapacitet 8 ton (US) 8 ton (US)
Bredd 17,72 tum 450 mm
Total längd 23,62 tum 600 mm
Maskinklass 16–30 ton 16–30 ton
Max. arbetstryck 5076 psi 350 balk

Jämför Fäste av S70 S-typ för grävmaskin: 566-2351 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

S70 – B/M320-länkagefäste

S70 – CB-länkagefäste

S70 – B/M320-länkagefäste
S70 – CB-länkagefäste

Se aktuella erbjudanden för  Fäste av S70 S-typ för grävmaskin: 566-2351

Visa fler erbjudanden