Översikt
Cat® redskapsfästen för sprintgrip tar produktivitet och mångsidighet till en ny nivå. Lägg till möjligheten att snabbt och smidigt byta redskap för att passa uppgiften, utan att tumma på globala säkerhetsstandarder.
Huvudspecifikationer
Cat® redskapsfästen för sprintgrip tar produktivitet och mångsidighet till en ny nivå. Lägg till möjligheten att snabbt och smidigt byta redskap för att passa uppgiften, utan att tumma på globala säkerhetsstandarder.
Visar 1-6 av 4
| Minimal bärvikt | 18 ton (US) 18 ton (US) |
| Maximal bärvikt | 15 ton (US) 15 ton (US) |
| Vikt | 659 lb 299 kg |
| Diameter för fästsprint – Sticka (främre) | 2.76 tum 70 mm |
| Diameter för fästsprint – Länk (bakre) | 2.76 tum 70 mm |
| Sprintspridning – minimum | 15.71 tum 399 mm |
| Sprintspridning – maximalt | 18.50 tum 470 mm |
| Arbetsbelastningsgräns för lyftögla | 22046 lb 10000 kg |
| Bredd - maskingränssnitt | 18.10 tum 460 mm |
| Bredd – redskapsgränssnitt | 10.70 tum 271 mm |
315-länkage med redskapsfäste för sprintgrip
Arbetsplatsröjning med redskapsfäste för sprintgrip, Pro Plus-tumme och skopa.
Redskapsfästen för sprintgrip är enkla att underhålla tack vare en central smörjpunkt.
Redskapsfäste för sprintgrip med aktiverad låsmekanism
Buskröjning med redskapsfäste för sprintgrip, raka och Pro Plus-tumme
Använda lyftöglan på redskapsfästet för sprintgrip för att flytta spontlådor.
Visa fler erbjudanden