M318

M318 Hjulgrävmaskiner Tier 4 / Stage V

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motoreffekt – ISO 14396
174 hp
129 kW
Maximal arbetsvikt
43980 lb
19950 kg
Maximal körhastighet
21.7 km/h
35 km/h

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 9

Senaste funktioner

Senaste funktioner

Cat Grade 3D Ready
        
  • Tillvalet Cat Grade 3D Ready ser till att all maskinvara som krävs för Grade med 3D finns installerad och testad redan från fabrik. Det här alternativet innebär en enklare uppgraderingsväg för kunder som vill lägga till Grade med 3D i efterhand. Kontakta Cat-återförsäljaren för att köpa de programvarulicenser som krävs för att aktivera 3D-funktionen. Licenser kan installeras på distans eller manuellt direkt på maskinen.

Cat Payload*
        
  • Med alternativet Cat Payload kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

*Payload-tekniken är inte godkänd för handel.

Alla funktioner är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren för de specifika erbjudanden som finns att tillgå i ditt område. Versionsnummer: 07E
Höga prestanda

Höga prestanda

        
  • Cat-motorn matchar dina prestanda- och produktionsbehov. Cat-motorn uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Korea steg V
  •     
  • Kör enkelt mellan arbetsplatser i upp till 35 km/h (21,7 mph).
  •     
  • Från jord till asfalt – grävmaskinen hjälper dig att få jobbet gjort både snabbt och effektivt.
  •     
  • Det avancerade hydrauliska systemet ger en perfekt balans mellan kraft och effektivitet samtidigt som du får den kontroll du behöver för att arbeta med precision.
  •     
  • Den dedikerade svängpumpen ger konstant kraft för bättre multitaskingmöjligheter.
  •     
  • Tack vare det ökade svängmomentet får du jobbet gjort snabbt så att du kan fortsätta till nästa.
  •     
  • Hydraulisk extraanslutning ger dig tillgång till ett stort utbud av redskap från Cat.
  •     
  • De valbara backventilerna för skopsänkning gör att maskinen kan användas för ännu fler tillämpningar.
  •     
  • Låt inte temperaturen hindra dig från att arbeta. Den här grävmaskinen har en standardkapacitet för högsta omgivande temperatur på upp till 52 °C och en kallstartskapacitet på ned till −18 °C.
Arbeta bekvämt

Arbeta bekvämt

        
  • Välj mellan hyttalternativen Deluxe och Premium.
  •     
  • Deluxe-sätet är uppvärmt och justerbart med luftfjädring medan Premium-sätet är uppvärmt, ventilerat och justeras automatiskt.
  •     
  • Stig lättare in i och ut ur hytten med hjälp av den uppfällbara vänstra konsolen.
  •     
  • Arbeta bekvämt med avancerade fästen i visköst gummi som ger svagare hyttvibrationer.
  •     
  • Styr grävmaskinen bekvämt med alla kontroller lätt åtkomliga framför dig.
  •     
  • Det finns gott om förvaringsutrymme för utrustning i hytten – under och bakom sätet, över huvudet och i konsolerna. En mugghållare, flaskhållare och klädkrok medföljer också.
  •     
  • Radion med Bluetooth®-funktion möjliggör sömlös mobiltelefonanslutning för att lyssna på musik, podcasts och handsfreesamtal.
  •     
  • Det är enkelt att använda klimatkontrollsystemet med pekskärmen eller snabbvalsratten.
Låga underhållskostnader

Låga underhållskostnader

        
  • Utför snabbt och enkelt kontroller och service av maskinen med underhållspunkter på marknivå.
  •     
  • Kontrollera oljenivån i motorn snabbt och säkert från marknivå.
  •     
  • Bränsle-, hydraulolje- och luftfilter med lång livslängd sänker dina underhållskostnader.
  •     
  • Håll koll på maskinens filterlivslängd och underhållsintervall via monitorn i hytten.
  •     
  • Bränslefiltreringen skyddar motorn mot förorenat bränsle.
  •     
  • Hydrauloljefiltret ger hög filtreringsprestanda, tömningsfria ventiler som håller oljan ren när filtret byts ut och en lång livslängd med ett bytesintervall på 3 000 timmar.
  •     
  • Centraliserade smörspunkter med automatisk smörjning som tillval innebär mindre stilleståndstid, och att du kan få mer gjort.
  •     
  • Portar för planerad oljeprovtagning (S•O•SSM) sitter på marknivå, vilket underlättar underhåll och gör att du snabbt och enkelt kan ta vätskeprover för analys.
  •     
  • Öka produktiviteten med proaktiva servicepåminnelser. Det inbyggda systemet för hantering av maskinhälsa varnar föraren med steg-för-steg-vägledning för underhåll samt reservdelar du behöver så att du slipper onödiga driftstopp.
Enkel manövrering

Enkel manövrering

        
  • Starta motorn med en knapptryckning – använd en Bluetooth-nyckelbricka eller ditt unika förar-ID.
  •     
  • Ställ in effektläge och joystickinställningar med ditt förar-ID – så minns grävmaskinen dina inställningar vid nästa arbetspass.
  •     
  • Navigera snabbt på den högupplösta standardpekskärmen på 254 mm (10 tum) eller med hjälp av snabbvalsknappen.
  •     
  • Axeln låses när maskinen är stillastående och låses upp när transportkörningspedalen aktiveras. Axeln kan även låsas manuellt med en knapp på höger konsol eller med en joystick.
  •     
  • Slå på läget för tunga lyft och få mer kraft när du behöver det.
  •     
  • Det kontinuerligt förbättrade användargränssnittet ger intuitiv navigering, samtidigt som den användarvänliga menyn på pekskärmen minimerar avbrott i prestandan.
  •     
  • Cat-tiltroratorer som tillval fungerar smidigt med Cat 2D Grade, Assist, Payload och E-Fence utan att ytterligare hårdvara krävs. Tiltrotatorer från tredje part är kompatibla med dessa funktioner och kan aktiveras genom att köpa ytterligare programvara.
Säkerhetsfunktioner

Säkerhetsfunktioner

        
  • Du når servicepunkterna för dagligt underhåll från marknivå.
  •     
  • Skydda din grävmaskin med ett förar-ID. Använd din PIN-kod på displayen för att aktivera startknappen.
  •     
  • Hytten med skyddsstruktur mot vältning (ROPS) som standard uppfyller kraven i ISO 12117-2:2008.
  •     
  • Du får god sikt tack vare smala hyttstolpar, stora fönster och en plan motorhuvsdesign. Bakåtriktade kameror och sidokameror på höger sida är standard.
  •     
  • Serviceplattformen ger dig smidig, snabb och säker åtkomst och är försedd med räfflade, halkskyddade trappsteg.
  •     
  • Den hydrauliska låsspaken finns som standard och isolerar alla hydrauliska funktioner och transportfunktioner i sänkt läge.
  •     
  • Kör- och svänglås hindrar frontlänkaget och den övre ramen från att röra sig när du kör.
  •     
  • Strömställaren på marknivå stoppar all bränsletillförsel till motorn och stänger av maskinen när den aktiveras.
  •     
  • Servicearbeten blir enklare och säkrare med inspektionsbelysning som tillval. Med en knapptryckning lyser lamporna upp motor-, pump-, batteri- och kylarutrymmet för bättre sikt.
  •     
  • Förarskydd (OPG) som tillval skyddar mot fall och flygande skräp.
  •     
  • Hyttundvikande som tillval hjälper dig att undvika kontakt mellan arbetsredskapet och hytten.

Produktspecifikation för M318

Motoreffekt – ISO 14396 174 hp 129 kW
Motoreffekt – ISO14396 (DIN) 176 hp (metrisk) 176 hp (metrisk)
Motormodell Cat® C4.4 Cat® C4.4
Nettoeffekt – ISO 9249 171 hp 128 kW
Nettoeffekt – ISO 9249 (DIN) 174 hp (metrisk) 174 hp (metrisk)
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 mm
Slaglängd 5 tum 127 mm
Slagvolym 268.5 tum³ 4.4 l
Kan köras på biodiesel Upp till B20¹ Upp till B20¹
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna enligt USA EPA Tier 4 Final, EU steg V och Korea steg V. Uppfyller emissionsnormerna enligt USA EPA Tier 4 Final, EU steg V och Korea steg V.
Obs! (1) Angiven nettoeffekt är svänghjulets effekt när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, avgasefterbehandling med modul för rena emissioner (CEM), generator och kylfläkt med ett motorvarvantal på 2 200 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven nettoeffekt är svänghjulets effekt när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, avgasefterbehandling med modul för rena emissioner (CEM), generator och kylfläkt med ett motorvarvantal på 2 200 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.
Obs! (2) ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) och är kompatibla* med ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)*** eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta Cat-återförsäljaren eller se ”Caterpillars vätskerekommendationer” (SEBU6250) för mer information. *Medan Caterpillars motorer är kompatibla med dessa alternativa bränslen är användningen av dem inte tillåtet i alla regioner. **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ***Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta Cat-återförsäljaren om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) och är kompatibla* med ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)*** eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta Cat-återförsäljaren eller se ”Caterpillars vätskerekommendationer” (SEBU6250) för mer information. *Medan Caterpillars motorer är kompatibla med dessa alternativa bränslen är användningen av dem inte tillåtet i alla regioner. **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ***Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta Cat-återförsäljaren om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel).
Maximal arbetsvikt 43980 lb 19950 kg
Lägsta arbetsvikt 37700 lb 17100 kg
Obs! (1) Arbetsvikt inklusive full bränsletank, förare och skopa 610 kg (1 340 lb) och dubbla luftfyllda däck. Vikten varierar beroende på konfiguration. Typiska konfigurationer innefattar 2,5 m (8 fot 2 tum) medellång sticka och 3 700 kg (8 157 lb) motvikt. Arbetsvikt inklusive full bränsletank, förare och skopa 610 kg (1 340 lb) och dubbla luftfyllda däck. Vikten varierar beroende på konfiguration. Typiska konfigurationer innefattar 2,5 m (8 fot 2 tum) medellång sticka och 3 700 kg (8 157 lb) motvikt.
Maximal körhastighet 21.7 km/h 35 km/h
Huvudsystem – maximalt flöde – redskap 67 gpm 254 l/min
Maximalt tryck – Redskapskrets – Normal 5076 psi 35000 kPa
Maximalt tryck – Redskapskrets – Tunga lyft 5366 psi 37000 kPa
Redskapstryck – Redskapskrets – Framdrivningskrets 5076 psi 35000 kPa
Maximal svänghastighet* 9.4 rpm 9.4 rpm
Maximalt svängmoment 34739 lbf ft 47.1 kN·m
Obs! (1) *Ett lägre standardvärde kan användas med CE-märkta maskiner. *Ett lägre standardvärde kan användas med CE-märkta maskiner.
Bränsletank 92.5 gal (US) 350 l
Dieselavgasvätska (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 5.3 gal (US) 20 l
KYLSYSTEM 8.5 gal (US) 32 l
Hydraultank 31.7 gal (US) 120 l
Hydrauliskt system – inklusive tank 68.7 gal (US) 260 l
Bom Variabel justerbar bom på 5,2 m (17 fot 1 tum) Variabel justerbar bom på 5,2 m (17 fot 1 tum)
Sticka 2,5 m (8 fot 2 tum) 2,5 m (8 fot 2 tum)
Skopa GD 0,91 m³ (1,19 yd³) GD 0,91 m³ (1,19 yd³)
Transporthöjd – hyttens överkant 11 ft 3360 mm
Transportlängd 27.4 ft 8360 mm
Stödpunkt 10.1 ft 3090 mm
Bakre svängradie 7.7 ft 2350 mm
Frigång under motvikt 4.3 ft 1300 mm
Markfrigång 1.1 ft 325 mm
Underredets längd 16.6 ft 5050 mm
Hjulbas 8.9 ft 2700 mm
Bom Variabel justerbar bom på 5,2 m (17 fot 1 tum) Variabel justerbar bom på 5,2 m (17 fot 1 tum)
Sticka 2,5 m (8 fot 2 tum) 2,5 m (8 fot 2 tum)
Skopa GD 0,91 m³ (1,19 yd³) GD 0,91 m³ (1,19 yd³)
Maximal tipphöjd 33.7 ft 10260 mm
Maximal lastningshöjd 24 ft 7300 mm
Maximalt grävdjup 19.3 ft 5890 mm
Maximalt vertikalt väggrävdjup 15.1 ft 4600 mm
Maximal räckvidd på marknivå 30.2 ft 9210 mm
Stickkrafter (ISO) 16861 lbf 75 kN
Skopkrafter (ISO) 26752 lbf 119 kN
Obs! (1) Värdena gäller med dubbla luftfyllda däck (10.00-20). Värdena är beräknade med en GD-skopa (CW) och CW-30-redskapsfäste med en tandspetsradie på 1484 mm (4 fot 10 tum). Kraftvärdena är beräknade med tunglyftsfunktionen på, en GC-skopa (direktinfäst) och en tandspetsradie på 1378 mm (4 fot 6 tum). Värdena gäller med dubbla luftfyllda däck (10.00-20). Värdena är beräknade med en GD-skopa (CW) och CW-30-redskapsfäste med en tandspetsradie på 1484 mm (4 fot 10 tum). Kraftvärdena är beräknade med tunglyftsfunktionen på, en GC-skopa (direktinfäst) och en tandspetsradie på 1378 mm (4 fot 6 tum).
Obs! Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) används innehåller systemet 1,0 kg (2,2 lb) kylmedel, vilket motsvarar 1,430 ton (1,576 US-ton) koldioxid. Om R1234yf (global uppvärmningspotential = 0,5) används innehåller systemet 0,8 kg kylmedel, vilket motsvarar 0,0004 ton (0,0004 US-ton) koldioxid. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) används innehåller systemet 1,0 kg (2,2 lb) kylmedel, vilket motsvarar 1,430 ton (1,576 US-ton) koldioxid. Om R1234yf (global uppvärmningspotential = 0,5) används innehåller systemet 0,8 kg kylmedel, vilket motsvarar 0,0004 ton (0,0004 US-ton) koldioxid.
Återvinningsbarhet 92% 92%

M318 Standardutrustning

Obs!

  • Standard- och tillvalsutrustning kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

HYTT

  • Ljuddämpad ROPS-hytt
  • Nyckelfri motorstyrning
  • Konsoler som kan höjdjusteras steglöst utan verktyg
  • Högupplöst 254 mm (10 tum) LCD-pekskärm

CAT-TEKNIK

  • VisionLink®
  • Fjärruppdatering och Felsökning på distans

MOTOR

  • Effektlägesväljare
  • En knapptryckning för låg tomgång med automatisk motorvarvtalsstyrning
  • Automatisk tomgångsavstängning av motor
  • Kylkapacitet för hög omgivningstemperatur på upp till 52 °C (125 °F)
  • Kallstartskapacitet ned till −18 °C (−0 °F)
  • Luftfilter med dubbla element och integrerad förrenare

ELSYSTEM

  • Programmerbar LED-arbetsbelysning med tidsfördröjning
  • Strålkastare och belysning fram och bak
  • Underhållsfria batterier
  • Central elektrisk strömställare

HYDRAULISKT SYSTEM

  • Automatisk uppvärmning av hydraulolja
  • Tunglyftsläge
  • Bommens och stickans driftreduceringsventiler

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Bakåt- och högerriktade kameror
  • Vidvinkelspeglar
  • Låsbar huvudströmbrytare
  • Halkskyddsplåt och försänkta bultar på serviceplattformen
  • Signalhorn

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Inbyggt system för hantering av maskinhälsa
  • Portar för planerad oljeprovtagning (S·O·S℠)

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • Automatiskt broms-/axellås
  • Allhjulsdrift

M318 Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standard- och tillvalsutrustning kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

BOM OCH STICKOR

  • 5 100 mm (16 fot 9 tum) monoblockbom
  • 5 205 mm (17 fot 1 tum) variabel justerbar bom
  • 2 200 mm (7 fot 3 tum) sticka (alla regioner utom Nordamerika)
  • 2500 mm (8 fot 2 tum) sticka
  • 2 900 mm (9 fot 6 tum) sticka (alla regioner utom Sydkorea)

HYTT

  • Förarskydd (OPG)

CAT-TEKNIK

  • Cat GRADE med 2D
  • Cat Grade med 2D – förberedd för tillbehör (ARO)
  • Laserinfångare
  • Klar för Cat Grade 3D
  • Cat Grade-anslutning
  • Cat Grade med Assist
  • Cat Payload
  • Inbyggd Cat-tiltrotator (TRS)

ELSYSTEM

  • Lysdiodsbelysning på chassi (vänster/höger) och motvikt
  • Elektrisk bränslepåfyllningspump

HYDRAULISKT SYSTEM

  • Backventiler för bom-/sticksänkning
  • Backventilcylinder för skopa
  • Joystickar med ett skjutreglage
  • Joystickar med två skjutreglage
  • Joystickstyrning

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • 360° sikt
  • Inspektionsbelysning
  • 2D E-gräns
  • Hyttundvikande

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Automatiskt smörjsystem for redskap och svängsystem

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • 10.00-20 16 PR, dubbla däck
  • 315/70R22.5 dubbla däck utan mellanrum (alla regioner utom Nordamerika)
  • 445/70R 19.5, enkla däck
  • 300-80-22.5 dubbla luftfyllda däck utan distansstycke (endast Europa)
  • 3 700 kg (8 157 lb) motvikt (endast Europa)
  • 4200 kg (9259 lb) motvikt

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken

Jämför M318 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Hjulburen grävmaskin M318 utrustad med hammare

Gräv effektivt med den hjulburna grävmaskinen M318

Ta dig an stora stenar med gripen på den hjulburna grävmaskinen M318

Gräv effektivt med den hjulburna grävmaskinen M318

Lasta lastbilar snabbt med den hjulburna grävmaskinen M318

M318 Hjulburen grävmaskin som gräver

Hjulburen grävmaskin M318 utrustad med hammare
Gräv effektivt med den hjulburna grävmaskinen M318
Ta dig an stora stenar med gripen på den hjulburna grävmaskinen M318
Gräv effektivt med den hjulburna grävmaskinen M318
Lasta lastbilar snabbt med den hjulburna grävmaskinen M318
M318 Hjulburen grävmaskin som gräver

Se aktuella erbjudanden för  M318

Visa fler erbjudanden