CTV-1200

Gripskopor CTV15-1200 Clamshell-grip

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Kapacitet
1.5 yd³
1200 l
Arbetsvikt
3053 lb
1385 kg
Bultmonterat skärstål ingår
Nej
Nej

Översikt

Cat® Clamshell-gripar ger hög produktion vid materialflytt Flytta mer material tack vare snabb öppning och stängning och korta cykeltider. Den kraftiga konstruktionen och låga underhållskrav innebär att verktyget kan användas längre och spara både tid och pengar.

Produktspecifikation för CTV15-1200 Clamshell-grip

Kapacitet 1.5 yd³ 1200 l
Arbetsvikt 3053 lb 1385 kg
Bultmonterat skärstål ingår Nej Nej
Rekommenderad lägsta vikt för grävmaskin 15 ton (US) 15 ton (US)
Rekommenderad maxvikt för grävmaskin 25 ton (US) 25 ton (US)
Rekommenderad lägsta vikt för materialhanterare 20 ton (US) 20 ton (US)
Rekommenderad maxvikt för materialhanterare 35 ton (US) 35 ton (US)

Jämför CTV15-1200 Clamshell-grip med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Clamshell-grip - CTV15 - 1200

Clamshell-grip - CTV15 - 1200

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken

Se aktuella erbjudanden för  CTV15-1200 Clamshell-grip

Visa fler erbjudanden