| Kapacitet | 0.65 yd³ 500 l |
| Maximal lyftkapacitet | 17637 lb 8000 kg |
| Alternativ för klon | Halvöppna Halvöppna |
| Arbetsvikt | 2518 lb 1142 kg |
| Antal klor | 4 4 |
| Materialhanterare minimum | 20 ton (US) 20 ton (US) |
| Materialhanterare maximum | 30 ton (US) 30 ton (US) |
| Grävmaskin minimum | 14 ton (US) 14 ton (US) |
| Grävmaskin maximum | 21 ton (US) 21 ton (US) |
Gripar med sektionsklor GSH420 Grip med sektionsklor, 4 klor, 500 liter
Begär en offert Hitta återförsäljareHuvudspecifikationer
- Kapacitet
- 0.65 yd³
- 500 l
- Maximal lyftkapacitet
- 17637 lb
- 8000 kg
- Alternativ för klon
- Halvöppna
- Halvöppna
Översikt
Cat® GSH Gripar med sektionsklor innefattar modeller och storlekar för många olika tillämpningar. Med kortare cykeltider och ökade kapaciteter kan du med GSH-griparna flytta mer till mindre kostnad. En mer effektiv produktdesign ökar gripens övergripande produktivitet och minskar underhållskostnaderna.
Översikt över funktionerna
- Flytta fler ton per timme med kortare cykeltider.
- Öka hydraulflödeskapaciteten upp till 160 procent med ett nytt rotationssystem.
- Förbättra din övergripande fyllnadsfaktor med upp till 140-200 procent tack vare förfinade klokurvor.
- Cat-maskinerna är förprogrammerade med optimala prestandainställningar för din grip för att maximera matchningen och effektiviteten hos maskin och grip.
- Nå nya höjder och öka din svängkontroll. Den kompakta höjden hos GSH-griparna utökar dina möjligheter och gör dem idealiska för inomhustillämpningar.
- Gripens livslängd förlängs tack vare lättare, kraftfördelande gjutstycken i stället för svetsar.
- Förhindra att cylindrarna översträcks och undvik onödigt slitage på ledpunkter och klospetsar mad kraftiga, nötningsbeständiga övre och nedre stopp på griphuset.
- Styrka du kan lita på. Solid konstruktion: innerklor och spetsar är tillverkade av högkvalitativt stål som står emot nötning och metall-mot-metall-förslitning. Ledpunkterna är gjutna för att eliminera svaga punkter på ramen.
- Öka livslängden med gjutna klospetsar som är lätta att byta.
- Lägg mer tid på arbete med minskad underhållstid. Användningstiden före första serviceintervall har ökats med upp till 250 procent och smörjpunkterna som nås från marknivå är säkrare och enklare att använda.
- Viktiga hydrauliska komponenter har dragits om och är skyddade inuti klon, vilket minskar spänningar i slangar eliminerar kontakt med material.
- Enkel åtkomst till hydrauliken inuti klon genom borttagbara paneler. Panelerna har också dammtätningar för att skydda viktiga delar inuti klorna.
- Upprätthåll en säker arbetsmiljö med monteringskonsolshjälpen, som får konsolen att stanna i upprätt läge när gripen installeras på maskinen.
- Uppfyll behoven för din specifika tillämpning. Du kan välja modeller med 4 eller 5 klor och halvöppna eller stängda klor.
- Fyra klor - fyrkantigt avtryck, rensar hörnen i tågvagnar och lastbilar. Säker klostängning för skrymmande gods, såsom bilkarosser.
- Fem klor - optimal kvarhållning av mindre material.
- Halvöppna klor fungerar bäst i tillämpningar där större metallskrot eller bilkarosser flyttas.
- Stängda klor är optimalt när mindre, sönderdelat material står för den primära användningen.
- Modellerna GSH420 och GSH520 levereras nu med lyftögla som standard på undersidan av huset där en magnet kan monteras.
- På andra GSH-modeller finns möjlighet att inkludera en lyftögla när gripen beställs.
Produktspecifikation för GSH420 Grip med sektionsklor, 4 klor, 500 liter
Jämför GSH420 Grip med sektionsklor, 4 klor, 500 liter med produkter som ofta jämförs.
- Kapacitet
- 0.65 yd³
- 500 l
- Maximal lyftkapacitet
- 17637 lb
- 8000 kg
- Alternativ för klon
- Halvöppna
- Halvöppna
- Kapacitet
- 2.00 yd³
- 1550 l
- Maximal lyftkapacitet
- 22046 lb
- 10000 kg
- Alternativ för käftar
- Halvöppna
- Halvöppna
- Kapacitet
- 0.75 yd³
- 600 l
- Maximal lyftkapacitet
- 17637 lb
- 8000 kg
- Alternativ för klon
- Halvöppna
- Halvöppna
assignment Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!
Caterpillars produktbroschyrer och andra informationsdokument finns tillgängliga för din växande verksamhet.
Kompatibla tekniker och tjänster
Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.
-
Cat PL161 spårare för tillbehör
Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.
Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.