MH3026

Hjulburna materialhanterare MH3026 Tier 4 / Stage V

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motormodell
Cat® C7.1
Cat® C7.1
Arbetsvikt
64370 lb
29200 kg
Maximal räckvidd
42.7 ft
13000 mm

Översikt

Flytta material med stabilitet och låga rörelsekostnader

Vi vet att när det gäller utrustning för materialhantering är det viktigt med produktivitet och låga rörelsekostnader. Cat® MH3026 har lättanvänd teknik, en bekväm hytt och flera maskinalternativ för att passa ditt arbete. De här funktionerna bidrar till att skapa en säker och tillförlitlig produkt som tar sig an de många olika utmaningar som tillämpning inom materialhantering innebär.

Fördelar

Höga prestanda

Arbeta snabbt med högt svängmoment Med hjälp av den långa räckvidden kan du flytta mer material utan att behöva flytta maskinen.

Låga underhållskostnader

Bränsle-, hydraulolje- och luftfilter med lång livslängd bidrar till att sänka kostnaderna.

Förareffektivitet

Standardmonterad teknik, inklusive 2D E-gräns och Cat Payload, och en hytt med ergonomisk design och joystickstyrning för att öka förarens komfort och effektivitet.

Produktspecifikation för MH3026

Motormodell Cat® C7.1 Cat® C7.1
Nettoeffekt – ISO 9249 171 hp 128 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 (DIN) 174 hp (metrisk) 174 hp (metrisk)
Motoreffekt – maximal – SS-ISO 14396 174 hp 129 K/W
Motoreffekt – ISO14396 (DIN) 176 hp (metrisk) 176 hp (metrisk)
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 mm
Slaglängd 5.3 tum 135 mm
Slagvolym 427.8 tum³ 7 l
Kan köras på biodiesel Upp till B20¹ Upp till B20¹
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V. Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V.
Obs! (1) Angiven nettoeffekt är svänghjulets effekt när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, modul för rena emissioner (CEM) för avgasefterbehandling, generator och kylfläkt som körs på medelhög hastighet. Nominellt motorvarvtal 2200 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven nettoeffekt är svänghjulets effekt när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, modul för rena emissioner (CEM) för avgasefterbehandling, generator och kylfläkt som körs på medelhög hastighet. Nominellt motorvarvtal 2200 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.
Obs! (2) ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) och är kompatibla* med ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)*** eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta Cat-återförsäljaren eller se ”Caterpillars vätskerekommendationer” (SEBU6250) för mer information. *Medan Caterpillars motorer är kompatibla med dessa alternativa bränslen är användningen av dem inte tillåtet i alla regioner. **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ***Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta Cat-återförsäljaren om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) och är kompatibla* med ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)*** eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta Cat-återförsäljaren eller se ”Caterpillars vätskerekommendationer” (SEBU6250) för mer information. *Medan Caterpillars motorer är kompatibla med dessa alternativa bränslen är användningen av dem inte tillåtet i alla regioner. **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ***Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta Cat-återförsäljaren om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel).
Arbetsvikt 64370 lb 29200 kg
Obs! Arbetsvikten inkluderar full bränsletank, förare och 1 400 kg (3 086 lb) arbetsredskap. Vikten varierar beroende på konfiguration. Arbetsvikten inkluderar full bränsletank, förare och 1 400 kg (3 086 lb) arbetsredskap. Vikten varierar beroende på konfiguration.
Maximal räckvidd 42.7 ft 13000 mm
Bom MH 7,5 m (24 fot 7 tum) MH 7,5 m (24 fot 7 tum)
Sticka 6,0 m (19 fot 8 tum) nedböjd nos 6,0 m (19 fot 8 tum) nedböjd nos
Maximal höjd 46.8 ft 14270 mm
Minimal tipphöjd 12.5 ft 3810 mm
Maximalt djup 9.7 ft 2970 mm
Bommens pinnhöjd 30.5 ft 9300 mm
Maximal körhastighet 12.4 km/h 20 km/h
Dragkraft 28551 lbf 127 kN
Maximal backtagningsförmåga 52% 52%
Maximalt tryck – redskap 5076 psi 35000 kPa
Maximalt tryck – svängning 5656 psi 39000 kPa
Maximalt tryck – körning 5076 psi 35000 kPa
Svänghastighet 8 rpm 8 rpm
Maximalt svängmoment 51800 lbf ft 70 kN·m
Bränsletankens volym 109.9 gal (US) 416 l
KYLSYSTEM 10.6 gal (US) 40 l
Motorolja 5.3 gal (US) 20 l
Bakaxel – hus (differential) 3.7 gal (US) 14 l
Slutväxel – vardera 0.7 gal (US) 2.5 l
Powershift-transmission 0.7 gal (US) 2.5 l
Hydrauliskt system – inklusive tank 91.1 gal (US) 345 l
Hydraultank 55.2 gal (US) 209 l
Tank för dieselavgasvätska (DEF) 7.9 gal (US) 30 l
Bom MH 7,5 m (24 fot 7 tum) MH 7,5 m (24 fot 7 tum)
Sticka 6,0 m (19 fot 8 tum) nedböjd nos 6,0 m (19 fot 8 tum) nedböjd nos
Transportlängd 35.1 ft 10700 mm
Maskinlängd 17.9 ft 5450 mm
Bakre svängradie 9.2 ft 2800 mm
Frigång under motvikt 4.3 ft 1305 mm
Hytthöjd – nedsänkt 11 ft 3350 mm
Hytthöjd – nedsänkt med OPG 11.1 ft 3375 mm
Hytthöjd – upphöjd 18.9 ft 5750 mm
Hytthöjd – upphöjd med OPG 18.9 ft 5775 mm
Hjulbas 9 ft 2750 mm
Transportbredd 9.8 ft 2990 mm
Markfrigång 0.8 ft 240 mm
Underredets längd 17.4 ft 5300 mm
Obs! (1) Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) används innehåller systemet 1,3 kg (2,9 lb) kylmedel, vilket motsvarar 1 859 ton (2 049 US-ton) CO2. Om R1234yf (global uppvärmningspotential = 0,5) används innehåller systemet 1 kg (2,2 lb) kylmedel, vilket motsvarar 0,001 ton (0,001 US-ton) CO2. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) används innehåller systemet 1,3 kg (2,9 lb) kylmedel, vilket motsvarar 1 859 ton (2 049 US-ton) CO2. Om R1234yf (global uppvärmningspotential = 0,5) används innehåller systemet 1 kg (2,2 lb) kylmedel, vilket motsvarar 0,001 ton (0,001 US-ton) CO2.
Återvinningsbarhet 97% 97%

MH3026 Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

Hytt

  • Hytt med certifiering för avancerad ljuddämpning och tippskydd (TOPS)
  • Högupplöst 254 mm (10 tum) LCD-pekskärm
  • Automatisk luftkonditionering i två zoner
  • Snabbvalsratt och kortkommandon för monitorstyrning
  • Nyckelfri motorstyrning
  • Uppvärmt säte med luftfjädring (Deluxe-hytt)
  • Uppvärmt och kylt säte med automatisk, justerbar fjädring (Premium-hytt)

Cat-teknik

  • VisionLink®
  • Fjärruppdatering och Felsökning på distans
  • Cat Payload

Elsystem

  • Underhållsfria batterier
  • LED-belysning i chassit, bom- och sticklampor till vänster/höger, hyttbelysning – 1 800 lumen
  • Central elektrisk strömställare
  • Programmerbar LED-arbetsbelysning med tidsfördröjning

Service och underhåll

  • Portar för planerad oljeprovtagning (S·O·S℠)
  • Automatiskt smörjsystem for redskap och svängsystem
  • Inbyggt system för hantering av maskinhälsa

Motor

  • Cat C7.1-dieselmotor
  • Tre valbara lägen: Power, Smart, Eco
  • Höjdkapacitet på 3 000 m (9 840 fot) höjd utan effektreducering
  • Kallstartskapacitet ned till −18 °C (−0 °F)
  • Kylkapacitet vid hög omgivningstemperatur på upp till 52 °C (125 °F)
  • Elektrisk bränsleurluftningspump
  • Behovsstyrda kylfläktar med automatisk reversering

Hydrauliskt system

  • Backventiler för bom- och sticksänkning
  • Elektronisk huvudreglerventil
  • Automatisk hydrauloljeuppvärmning
  • Tunglyftsläge

Trygghet och säkerhet

  • Bakåt- och högerriktade kameror
  • Signalhorn
  • Neutralspak (spärr) för alla reglage
  • Sekundär motoravstängning i hytten åtkomlig från marknivå
  • 2D E-gräns
  • Hyttundvikande
  • Swing Assist

Underrede och ramverk

  • Allhjulsdrift
  • Automatiskt broms-/axellås
  • Kryphastighet
  • Elektroniskt sväng- och transportlås
  • Kraftiga axlar, avancerat skivbromssystem och färdmotor med justerbar bromskraft
  • Låsbar pendelframaxel med fjärrmonterad smörjpunkt
  • Hydrostatisk transmission med två växlar
  • 5 700 kg (12 550 lb) motvikt

MH3026 Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

Bommar och stickor

  • 6,9 m (22 fot 8 tum) rak MH-bom
  • 7,5 m (24 fot 7 tum) rak MH-bom
  • 5,0 m (16 fot 5 tum) Rak sticka
  • 5,5 (18 fot 1 tum) sticka med nedböjd nos
  • 6,0 m (19 fot 8 tum) sticka med nedböjd nos

Hytt

  • Avancerad hyttfiltrering
  • Fast laminerad vindruta i ett stycke (P5A-glas)
  • Fast laminerad vindruta i två stycken (P8B-glas)
  • Förarskydd (OPG)

Motor

  • Kylsystem för avfall

Trygghet och säkerhet

  • 360° sikt
  • Roterande varningsljus på hytten

Underrede och ramverk

  • 2,9 m (9 fot 10 tum) brett underrede
  • 2,99 m (9 fot 10 tum) brett underrede med skjutblad
  • 10.00-20, dubbla däck i massivt gummi
  • 11.00-20 16 PR, dubbla däck
  • Trappsteg på sidan, baksidan eller framsidan

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Nästa generations materialhanterare tar sig an alla sorters uppgifter – lastning, sortering, uppläggning och mycket mer. Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

Upptäck tekniken

Jämför MH3026 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

MH3026 Materialhanterare

MH3026 som används för en återvinningstillämpning

MH3026 som används för en återvinningstillämpning

MH3026 som används för en återvinningstillämpning med hyttlyft

MH3026 ytterbelysning

MH3026 Materialhanterare
MH3026 som används för en återvinningstillämpning
MH3026 som används för en återvinningstillämpning
MH3026 som används för en återvinningstillämpning med hyttlyft
MH3026 ytterbelysning

Se aktuella erbjudanden för  MH3026

Visa fler erbjudanden