GSH525 Grip med sektionsklor, 5 klor, 950 liter

Gripar med sektionsklor GSH525 Grip med sektionsklor, 5 klor, 950 liter

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Kapacitet
1.25 yd³
950 l
Maximal lyftkapacitet
22046 lb
10000 kg
Alternativ för klon
Halvöppna, stängda
Halvöppna, stängda

Översikt

Cat® GSH Gripar med sektionsklor innefattar modeller och storlekar för många olika tillämpningar. Med kortare cykeltider och ökade kapaciteter kan du med GSH-griparna flytta mer till mindre kostnad. En mer effektiv produktdesign ökar gripens övergripande produktivitet och minskar underhållskostnaderna.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Höga prestanda med lägre bränsleförbrukning

Höga prestanda med lägre bränsleförbrukning

  • Flytta fler ton per timme med kortare cykeltider.
  • Öka hydraulflödeskapaciteten upp till 160 procent med ett nytt rotationssystem.
  • Förbättra din övergripande fyllnadsfaktor med upp till 140-200 procent tack vare förfinade klokurvor.
  • Cat-maskinerna är förprogrammerade med optimala prestandainställningar för din grip för att maximera matchningen och effektiviteten hos maskin och grip.
  • Nå nya höjder och öka din svängkontroll. Den kompakta höjden hos GSH-griparna utökar dina möjligheter och gör dem idealiska för inomhustillämpningar.
Långvarig kvalitet

Långvarig kvalitet

  • Gripens livslängd förlängs tack vare lättare, kraftfördelande gjutstycken i stället för svetsar.
  • Förhindra att cylindrarna översträcks och undvik onödigt slitage på ledpunkter och klospetsar mad kraftiga, nötningsbeständiga övre och nedre stopp på griphuset.
  • Styrka du kan lita på. Solid konstruktion: innerklor och spetsar är tillverkade av högkvalitativt stål som står emot nötning och metall-mot-metall-förslitning. Ledpunkterna är gjutna för att eliminera svaga punkter på ramen.
  • Öka livslängden med gjutna klospetsar som är lätta att byta.
Enkelt underhåll över tid

Enkelt underhåll över tid

  • Lägg mer tid på arbete med minskad underhållstid. Användningstiden före första serviceintervall har ökats med upp till 250 procent och smörjpunkterna som nås från marknivå är säkrare och enklare att använda.
  • Viktiga hydrauliska komponenter har dragits om och är skyddade inuti klon, vilket minskar spänningar i slangar eliminerar kontakt med material.
  • Enkel åtkomst till hydrauliken inuti klon genom borttagbara paneler. Panelerna har också dammtätningar för att skydda viktiga delar inuti klorna.
  • Upprätthåll en säker arbetsmiljö med monteringskonsolshjälpen, som får konsolen att stanna i upprätt läge när gripen installeras på maskinen.
Alternativ för specifika tillämpningar

Alternativ för specifika tillämpningar

  • Uppfyll behoven för din specifika tillämpning. Du kan välja modeller med 4 eller 5 klor och halvöppna eller stängda klor.
    • Fyra klor - fyrkantigt avtryck, rensar hörnen i tågvagnar och lastbilar. Säker klostängning för skrymmande gods, såsom bilkarosser.
    • Fem klor - optimal kvarhållning av mindre material.
    • Halvöppna klor fungerar bäst i tillämpningar där större metallskrot eller bilkarosser flyttas.
    • Stängda klor är optimalt när mindre, sönderdelat material står för den primära användningen.
  • Modellerna GSH420 och GSH520 levereras nu med lyftögla som standard på undersidan av huset där en magnet kan monteras.
  • På andra GSH-modeller finns möjlighet att inkludera en lyftögla när gripen beställs.

Produktspecifikation för GSH525 Grip med sektionsklor, 5 klor, 950 liter

Kapacitet 1.25 yd³ 950 l
Maximal lyftkapacitet 22046 lb 10000 kg
Alternativ för klon Halvöppna, stängda Halvöppna, stängda
Antal klor 5 5
Materialhanterare minimum 25 ton (US) 25 ton (US)
Materialhanterare maximum 40 ton (US) 40 ton (US)
Grävmaskin minimum 20 ton (US) 20 ton (US)
Grävmaskin maximum 30 ton (US) 30 ton (US)

Jämför GSH525 Grip med sektionsklor, 5 klor, 950 liter med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Bilder

Bilder

Bilder

Bilder

Bilder
Bilder
Bilder
Bilder

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken