G324 WH Rivnings- och sorteringsgrip: 587-8986

G324 WH Rivnings- och sorteringsgrip: 587-8986 Rivnings- och sorteringsgripar

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Alternativ för käftar
Perforerad
Perforerad

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Exakt kontroll

Exakt kontroll

  • Flytta fullstora laster med den breda klon för materialhantering.
  • Synkroniserade klor och total lastkontroll i alla rörelser tack vare den tvärmonterade cylindern.
  • Greppa stora laster eller plocka upp, sortera och placera ut mindre material tack vare överbettstopp vid kontakt mellan kanter.
  • Filtrera ut smuts och skräp via skelettklor och perforerade klor, som dessutom ger föraren bättre översikt över lasten.
  • Snabb materialsortering gör det smidigare att sortera direkt på arbetsplatsen och innebär också lägre tippavgifter.
  • Jämna rörelser tack vare dämpade cylindrar.
  • Inbyggda stopplägen låser rotatorn och håller klorna stängda under transporter.
Kraftfulla prestanda

Kraftfulla prestanda

  • Hög fastspänningskraft och korta cykeltider tack vare konstruktionen med en bred cylinder.
  • Lasthållningsventil, standard:
    • Upprätthåller trycket på cylindern och lasten utan att föraren måst hålla inne stängningsfunktionen, för högre komfort och bättre ergonomi.
    • Håller materialet säkert vid tryckförlust i det hydrauliska systemet eller skador på slangarna.
    • När ventilen är aktiv blockeras oljeflödet till gripen, vilket innebär lägre bränsleförbrukning.
  • Arbeta nära kanter och väggar. Gripklon lämnar inget spelrum mellan skärstålet och vertikala väggar och kanter, så att den enkelt kommer åt hörnen i lastbilar, containers, behållare och annat med 90-graders vinklar.
  • Enkel åtkomst till interna komponenter tack vare stora underhållsluckor.
  • Få ut maximalt av gripen med en motor med högt vridmoment och längre serviceintervall.
Hållbara och tåliga

Hållbara och tåliga

  • Förstärkta klor i höghållfaststål har konstruerats för de mest krävande tillämpningarna, som: primär och sekundär rivning, återvinning, avfallslastning, trädborttagning, stödmurar och mer.
  • Materialet kan röra sig fritt och effektivt tack vare skärstålets försänkta skruvar och klornas jämna insida.
  • Gripen har mer än tillräckligt med kraft för att vrida isär material tack vare motorns placering på den yttre ringen.
  • Svängfunktionen och öppning och stängning sker oberoende av rotationen, för ett mer robust hydrauliskt system.
  • Rotera och rikta in gripen för att plocka upp material ur alla vinklar, utan att flytta maskinen, för mindre slitage på underredet.
  • Föraren kan sitta säkert kvar i hytten och samtidigt riva hela konstruktioner med gripen.
Tillförlitlig och enkel att underhålla

Tillförlitlig och enkel att underhålla

  • Skyddad rotation med motor med högt vridmoment för lång livslängd.
  • Lager och dammtätningar är placerade på insidan och väl skyddade mot skador och skräp.
  • Interna dammtätningar innebär även mindre axiellt spel, ytterligare ytor, optimalt skydd mot skador samt lägre smörjmedelsförbrukning.
  • Minimera driftstoppen med nötningståliga skärstål som är enkla att byta ut.
  • Alla smörjpunkter går att nå från marknivå och detta i kombination med borttagbara luckor gör det enkelt att underhålla din grip.
Tillval som uppfyller dina behov

Tillval som uppfyller dina behov

  • Uppfyll just dina behov med roterande och statiska gripar och olika klor som tillval.
  • G300- och G300 GC-gripar – Roterande
    • G300-seriens gripar kan roteras 360 grader åt båda hållen utan begränsningar, tack vare svängringen och motorn, för mer precis positionering.
    • Standardmodeller: Optimala för tunga tillämpningar och frekvent användning.
    • GC-modeller: Optimala för lättare tillämpningar och tillfällig användning.
  • G200 GC-gripar – Statiska
    • Gripar utan rotation för användning med tiltrotator.
    • Optimala för lättare tillämpningar och tillfällig användning.
  • Klotyper:
    • Skelettklo – Lämplig för primär och sekundär rivning och andra tunga tillämpningar.
    • Sluten klo – Bäst lämpad för bearbetning av höga volymer och sortering av stora, klumpiga material.
    • Perforerad klo – Högst kapacitet och bäst lämpad för bearbetning av höga volymer och sortering av lätta material.
  • Gripar märkta för avfallshantering kan hantera 33–150 % mer material än standardmodeller av samma storlek.
  • Modeller med fast överdel: Vissa modeller är försedda med gångjärnsfäste för motvikten på överdelen. Detta gör maskinen mer stabil tack vare lägre höjd och mindre vikt.

Produktspecifikation för G324 WH Rivnings- och sorteringsgrip: 587-8986

Alternativ för käftar Perforerad Perforerad

Jämför G324 WH Rivnings- och sorteringsgrip: 587-8986 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

G318 Rivnings- och sorteringsgrip för avfallshantering

Rivnings- och sorteringsgrip som flyttar en stor sten

Full rotation hos G300-seriens gripar

G300 GC-seriens grip som sorterar träbitar

Grip som sorterar däckrester

G200 GC-seriens grip som flyttar sten

Grip som hanterar avfall

G318 Rivnings- och sorteringsgrip för avfallshantering
Rivnings- och sorteringsgrip som flyttar en stor sten
Full rotation hos G300-seriens gripar
G300 GC-seriens grip som sorterar träbitar
Grip som sorterar däckrester
G200 GC-seriens grip som flyttar sten
Grip som hanterar avfall