CTV40-3500

Gripskopor CTV40-3500 Clamshell-grip

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Kapacitet
4.5 yd³
3500 l
Arbetsvikt
9010 lb
4087 kg
Bultmonterat skärstål ingår
Nej
Nej

Översikt

Cat® Clamshell-gripar ger hög produktion vid materialflytt Flytta mer material tack vare snabb öppning och stängning och korta cykeltider. Den kraftiga konstruktionen och låga underhållskrav innebär att verktyget kan användas längre och spara både tid och pengar.

Produktspecifikation för CTV40-3500 Clamshell-grip

Kapacitet 4.5 yd³ 3500 l
Arbetsvikt 9010 lb 4087 kg
Bultmonterat skärstål ingår Nej Nej
Rekommenderad lägsta vikt för grävmaskin 40 ton (US) 40 ton (US)
Rekommenderad maxvikt för grävmaskin 65 ton (US) 65 ton (US)
Rekommenderad lägsta vikt för materialhanterare 65 ton (US) 65 ton (US)
Rekommenderad maxvikt för materialhanterare 90 ton (US) 90 ton (US)

Jämför CTV40-3500 Clamshell-grip med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Clamshell-grip - CTV40-3500

Clamshell-grip - CTV40-3500

Se aktuella erbjudanden för  CTV40-3500 Clamshell-grip

Visa fler erbjudanden