GSM60 Grip med sektionsklor, 5 klor, 3750 liter

Gripar med sektionsklor GSM60 Grip med sektionsklor, 5 klor, 3750 liter

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Kapacitet
4.90 yd³
3750 m³
Maximal lyftkapacitet
44092 lb
20000 kg
Alternativ för klon
Öppna, halvöppna
Öppna, halvöppna

Översikt

Cat® GSM Gripar med sektionsklor innefattar våra största modeller och storlekar för många olika tillämpningar. Med dessa stora kapaciteter kan du med GSM-griparna flytta mer till mindre kostnad.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Höga prestanda med lägre bränsleförbrukning

Höga prestanda med lägre bränsleförbrukning

  • Flytta fler ton per timme med kortare cykeltider och högre fyllningsfaktorer.
  • Cat-maskinerna är förprogrammerade med optimala prestandainställningar för din grip för att maximera matchningen och effektiviteten hos maskin och grip.
Långvarig kvalitet

Långvarig kvalitet

  • Gripens får längre livslängd tack vare att cylindrar av hög kvalitet dämpar käftöppningen.
  • Styrka du kan lita på. Solid konstruktion: innerklor och spetsar är tillverkade av högkvalitativt stål som står emot nötning och metall-mot-metall-förslitning.
Enkelt underhåll

Enkelt underhåll

  • Viktiga ledpunkter har dammtätningar för att skydda gripens mest vitala delar.
  • Enkel åtkomst till hydrauliken gör underhållsarbetet snabbare, så att mer tid kan läggas på att flytta material.
Alternativ för dina specifika tillämpningar

Alternativ för dina specifika tillämpningar

  • Uppfyll dina specifika behov med öppna, halvöppna eller stängda klor.
    • Öppna klor passar bäst för stora material eller skrotbitar.
    • Halvöppna klor fungerar bäst i tillämpningar där metallskrot eller rör och balkar flyttas.
    • Stängda klor är optimalt för mindre, sönderdelat material.

Produktspecifikation för GSM60 Grip med sektionsklor, 5 klor, 3750 liter

Kapacitet 4.90 yd³ 3750 m³
Maximal lyftkapacitet 44092 lb 20000 kg
Alternativ för klon Öppna, halvöppna Öppna, halvöppna
Antal klor 5 5
Materialhanterare minimum 65 ton (US) 65 ton (US)
Materialhanterare maximum 90 ton (US) 90 ton (US)
Grävmaskin minimum 40 ton (US) 40 ton (US)
Grävmaskin maximum 65 ton (US) 65 ton (US)

Jämför GSM60 Grip med sektionsklor, 5 klor, 3750 liter med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Bilder

Bilder

Bilder

Bilder

Bilder
Bilder
Bilder
Bilder

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken