CTV30-3400-BOCE

Gripskopor CTV30-3400-BOCE Clamshell-grip

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Kapacitet
4.5 yd³
3400 l
Arbetsvikt
7066 lb
3205 kg
Bultmonterat skärstål ingår
Ja
Ja

Översikt

Cat® Clamshell-gripar ger hög produktion vid materialflytt Flytta mer material tack vare snabb öppning och stängning och korta cykeltider. Den kraftiga konstruktionen och låga underhållskrav innebär att verktyget kan användas längre och spara både tid och pengar.

Produktspecifikation för CTV30-3400-BOCE Clamshell-grip

Kapacitet 4.5 yd³ 3400 l
Arbetsvikt 7066 lb 3205 kg
Bultmonterat skärstål ingår Ja Ja
Rekommenderad lägsta vikt för grävmaskin 30 ton (US) 30 ton (US)
Rekommenderad maxvikt för grävmaskin 45 ton (US) 45 ton (US)
Rekommenderad lägsta vikt för materialhanterare 40 ton (US) 40 ton (US)
Rekommenderad maxvikt för materialhanterare 65 ton (US) 65 ton (US)

Jämför CTV30-3400-BOCE Clamshell-grip med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Clamshell-grip - CTV30 - 3400-BOCE

Clamshell-grip - CTV30 - 3400-BOCE

Se aktuella erbjudanden för  CTV30-3400-BOCE Clamshell-grip

Visa fler erbjudanden