| Kapacitet | 3 yd³ 2300 l |
| Arbetsvikt | 4652 lb 2110 kg |
| Bultmonterat skärstål ingår | Nej Nej |
| Rekommenderad lägsta vikt för grävmaskin | 20 ton (US) 20 ton (US) |
| Rekommenderad maxvikt för grävmaskin | 35 ton (US) 35 ton (US) |
| Rekommenderad lägsta vikt för materialhanterare | 30 ton (US) 30 ton (US) |
| Rekommenderad maxvikt för materialhanterare | 45 ton (US) 45 ton (US) |
Gripskopor CTV20-2300 Clamshell-grip
Begär en offert Hitta återförsäljareHuvudspecifikationer
- Kapacitet
- 3 yd³
- 2300 l
- Arbetsvikt
- 4652 lb
- 2110 kg
- Bultmonterat skärstål ingår
- Nej
- Nej
Översikt
Cat® Clamshell-gripar ger hög produktion vid materialflytt Flytta mer material tack vare snabb öppning och stängning och korta cykeltider. Den kraftiga konstruktionen och låga underhållskrav innebär att verktyget kan användas längre och spara både tid och pengar.
Översikt över funktionerna
- Med upp till 10 procent högre kapacitet än andra tillgängliga clamshell-gripar kan du flytta stora mängder löst material, som korn, kol, sand och grus.
- Flytta fullstora laster med den breda klon för bulkhantering.
- Den höga stängningskraften och snabb öppning och stängning innebär kortare cykeltider och möjlighet att flytta fler ton per timme.
- Cat PL161 redskapslokaliserare är en Bluetooth-enhet som gör att du lätt och snabbt hittar redskap och annan utrustning. Maskinens inbyggda Bluetooth-läsare eller Cat-appen på din telefon hittar enheten automatiskt.
- Med Cat Payload för grävmaskiner kan du nå exakta lastmål och öka lastningseffektiviteten med vägning under körning och uppskattningar i realtid av din nyttolast utan gungning.
- Cat-maskiner är förprogrammerade med optimala prestandainställningar för din grip för att maximera matchningen och effektiviteten hos maskin och grip.
- Cylinderslangarna går inuti konstruktionen med två borttagbara underhållspaneler för optimalt skydd under arbetet.
- Högkvalitativa och slittåliga material, särskilt i manteln.
- Pivåpunkterna är försedda med dammtätningar och hylslager som ökar produktens livslängd.
- De två högkvalitativa cylindrarna är försedda med dämpare som avlastar öppningsrörelsen på manteln som hanterar hydraultryck på upp till 5 076 psi (35 000 kPa) och ger jämnare drift med mindre vibrationer i hytten.
- Två lyftkrokar ingår som standard. Dessa är placerade på båda sidorna av verktyget för att du enklare ska kunna lyfta ner mindre maskiner i lastutrymmet på skepp utan att behöva byta redskap eller maskin.
- Ett stort utbud av clamshell-gripar som passar grävmaskiner och materialhanterare av olika storlekar. Stor materialkapacitet från 1,25 yd3 (1 m3) till 8 yd3 (6,1 m3).
- Det bultmonterade skärstålet som tillval ökar produktens livslängd och fungerar bäst med nötande material.
- Bultmonterade skärstål kan underlätta tippning av klibbigt material på tuffare jobb.
- De förbättrade dammtätningarna håller föroreningar ute och verktyget igång längre.
- Mantlarna är tillverkade i högkvalitativt stål för att tåla många arbetsuppgifter, precis som den bultmonterade skärstålet.
- Alla smörjpunkter går att nå från marknivå och detta i kombination med borttagbara luckor gör det enkelt att underhålla din grip.
Produktspecifikation för CTV20-2300 Clamshell-grip
Jämför CTV20-2300 Clamshell-grip med produkter som ofta jämförs.
Gripar
CTV20-2300 Clamshell-grip
Vald
- Kapacitet
- 3 yd³
- 2300 l
- Arbetsvikt
- 4652 lb
- 2110 kg
- Bultmonterat skärstål ingår
- Nej
- Nej
Gripar
CTV20-1900 Clamshell-grip
- Kapacitet
- 2.5 yd³
- 1900 l
- Arbetsvikt
- 4319 lb
- 1959 kg
- Bultmonterat skärstål ingår
- Nej
- Nej
Gripar
CTV20-2700 Clamshell-grip
- Kapacitet
- 3.5 yd³
- 2700 l
- Arbetsvikt
- 4934 lb
- 2238 kg
- Bultmonterat skärstål ingår
- Nej
- Nej