GSH425 Grip med sektionsklor, 4 klor, 950 liter

Gripar med sektionsklor GSH425 Grip med sektionsklor, 4 klor, 950 liter

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Kapacitet
1.25 yd³
950 l
Maximal lyftkapacitet
22046 lb
10000 kg
Alternativ för klon
Halvöppna
Halvöppna

Översikt

Cat® GSH Gripar med sektionsklor innefattar modeller och storlekar för många olika tillämpningar. Med kortare cykeltider och ökade kapaciteter kan du med GSH-griparna flytta mer till mindre kostnad. En mer effektiv produktdesign ökar gripens övergripande produktivitet och minskar underhållskostnaderna.

Produktspecifikation för GSH425 Grip med sektionsklor, 4 klor, 950 liter

Kapacitet 1.25 yd³ 950 l
Maximal lyftkapacitet 22046 lb 10000 kg
Alternativ för klon Halvöppna Halvöppna
Arbetsvikt 3545 lb 1608 kg
Antal klor 4 4
Materialhanterare minimum 25 ton (US) 25 ton (US)
Materialhanterare maximum 40 ton (US) 40 ton (US)
Grävmaskin minimum 20 ton (US) 20 ton (US)
Grävmaskin maximum 30 ton (US) 30 ton (US)

Jämför GSH425 Grip med sektionsklor, 4 klor, 950 liter med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Bilder

Bilder

Bilder

Bilder

Bilder
Bilder
Bilder
Bilder

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken

Se aktuella erbjudanden för  GSH425 Grip med sektionsklor, 4 klor, 950 liter

Visa fler erbjudanden