CTV40-4000

CTV40-4000 Clamshell-grip Gripskopor

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Kapacitet
5.25 yd³
4000 l
Arbetsvikt
9506 lb
4312 kg
Bultmonterat skärstål ingår
Nej
Nej

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Kraftfulla prestanda

Kraftfulla prestanda

  • Med upp till 10 procent högre kapacitet än andra tillgängliga clamshell-gripar kan du flytta stora mängder löst material, som korn, kol, sand och grus.
  • Flytta fullstora laster med den breda klon för bulkhantering.
  • Den höga stängningskraften och snabb öppning och stängning innebär kortare cykeltider och möjlighet att flytta fler ton per timme.
  • Cat PL161 redskapslokaliserare är en Bluetooth-enhet som gör att du lätt och snabbt hittar redskap och annan utrustning. Maskinens inbyggda Bluetooth-läsare eller Cat-appen på din telefon hittar enheten automatiskt.
  • Med Cat Payload för grävmaskiner kan du nå exakta lastmål och öka lastningseffektiviteten med vägning under körning och uppskattningar i realtid av din nyttolast utan gungning.
  • Cat-maskiner är förprogrammerade med optimala prestandainställningar för din grip för att maximera matchningen och effektiviteten hos maskin och grip.
Lång livslängd, robust

Lång livslängd, robust

  • Cylinderslangarna går inuti konstruktionen med två borttagbara underhållspaneler för optimalt skydd under arbetet.
  • Högkvalitativa och slittåliga material, särskilt i manteln.
  • Pivåpunkterna är försedda med dammtätningar och hylslager som ökar produktens livslängd.
  • De två högkvalitativa cylindrarna är försedda med dämpare som avlastar öppningsrörelsen på manteln som hanterar hydraultryck på upp till 5 076 psi (35 000 kPa) och ger jämnare drift med mindre vibrationer i hytten.
  • Två lyftkrokar ingår som standard. Dessa är placerade på båda sidorna av verktyget för att du enklare ska kunna lyfta ner mindre maskiner i lastutrymmet på skepp utan att behöva byta redskap eller maskin.
Tillval som uppfyller dina behov

Tillval som uppfyller dina behov

  • Ett stort utbud av clamshell-gripar som passar grävmaskiner och materialhanterare av olika storlekar. Stor materialkapacitet från 1,25 yd3 (1 m3) till 8 yd3 (6,1 m3).
  • Det bultmonterade skärstålet som tillval ökar produktens livslängd och fungerar bäst med nötande material.
  • Bultmonterade skärstål kan underlätta tippning av klibbigt material på tuffare jobb.
Enkelt underhåll

Enkelt underhåll

  • De förbättrade dammtätningarna håller föroreningar ute och verktyget igång längre.
  • Mantlarna är tillverkade i högkvalitativt stål för att tåla många arbetsuppgifter, precis som den bultmonterade skärstålet.
  • Alla smörjpunkter går att nå från marknivå och detta i kombination med borttagbara luckor gör det enkelt att underhålla din grip.

Produktspecifikation för CTV40-4000 Clamshell-grip

Kapacitet 5.25 yd³ 4000 l
Arbetsvikt 9506 lb 4312 kg
Bultmonterat skärstål ingår Nej Nej
Rekommenderad lägsta vikt för grävmaskin 40 ton (US) 40 ton (US)
Rekommenderad maxvikt för grävmaskin 65 ton (US) 65 ton (US)
Rekommenderad lägsta vikt för materialhanterare 65 ton (US) 65 ton (US)
Rekommenderad maxvikt för materialhanterare 90 ton (US) 90 ton (US)

Jämför CTV40-4000 Clamshell-grip med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Clamshell-grip - CTV40-4000

Clamshell-grip - CTV40-4000

Se aktuella erbjudanden för  CTV40-4000 Clamshell-grip

Visa fler erbjudanden