Översikt
Cat® GSM Gripar med sektionsklor innefattar våra största modeller och storlekar för många olika tillämpningar. Med dessa stora kapaciteter kan du med GSM-griparna flytta mer till mindre kostnad.
Huvudspecifikationer
Cat® GSM Gripar med sektionsklor innefattar våra största modeller och storlekar för många olika tillämpningar. Med dessa stora kapaciteter kan du med GSM-griparna flytta mer till mindre kostnad.
Visar 1-6 av 4
| Kapacitet | 1.63 yd³ 1250 l |
| Maximal lyftkapacitet | 44092 lb 20000 kg |
| Alternativ för klon | Öppna, halvöppna, stängda Öppna, halvöppna, stängda |
| Antal klor | 5 5 |
| Materialhanterare minimum | 40 ton (US) 40 ton (US) |
| Materialhanterare maximum | 65 ton (US) 65 ton (US) |
| Grävmaskin minimum | 30 ton (US) 30 ton (US) |
| Grävmaskin maximum | 45 ton (US) 45 ton (US) |