G308

G308 Rivnings- och sorteringsgripar

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Gripområde
8.5 ft³
240 l
Vikt
1084.7 lb
492 kg
Maskinklass
Minigrävmaskiner på 7–10 ton
Minigrävmaskiner på 7–10 ton

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 9

Vertikalt perforerade sidoplåtar

Vertikalt perforerade sidoplåtar

Bättre sikt över lasten och enklare positionering. Plåtarna är härdade enligt HB450 för bättre slitagetålighet.
Specialkonstruerade pinnar

Specialkonstruerade pinnar

Extra stora pinnar tål högre vridmoment och håller längre. Spårade bussningar för enklare smörjning.
Länkage med optimal konstruktion

Länkage med optimal konstruktion

Höjden påverkas minimalt vid öppning och stängning. Optimal cylinderstyrning säkerställer hög fastspänningskraft vid stängning.
Extra stor cylinder med lasthållningsventil

Extra stor cylinder med lasthållningsventil

Säkerställer hög fastspänningskraft så att du inte riskerar tappa lasten. Lasthållningsventilen bibehåller en konstant fastspänningskraft även när du manövrerar gripen eller maskinen, för att du alltid ska ha full kontroll över lasten.
Slimmad konstruktion

Slimmad konstruktion

Enklare manövrering vid byggnader och containrar vid rivning och återvinning. Optimal ledningsdragning förebygger skador.
Robust bultmonterat skärstål

Robust bultmonterat skärstål

Ger en lång livslängd. Plogbultarna är försedda med försänkta muttrar och sitter helt skyddade.

Produktspecifikation för G308

Gripområde 8.5 ft³ 240 l
Vikt 1084.7 lb 492 kg
Maskinklass Minigrävmaskiner på 7–10 ton Minigrävmaskiner på 7–10 ton
Maximal käftöppning 55.3 tum 1404 mm
Yttre inklädnad, tjocklek 0.2 tum 6 mm
Total bredd (öppna käftar) 61.5 tum 1562 mm
Typ av gränssnitt S45, S50, CW10, direktinfäst, pinnlås S45, S50, CW10, direktinfäst, pinnlås
Total bredd (stängda käftar) 34.4 tum 875 mm
Total höjd (öppna käftar) 40.7 tum 1033 mm
Total höjd (stängda käftar) 47.4 tum 1205 mm
Total djup 27.6 tum 700 mm
Hydraulik 2:a extra funktion 2:a extra funktion
Kantmaterial Motsvarande HB500 Motsvarande HB500
Optimalt hydraulflöde Grip 131 l/min (35 gpm) | Rotation 33 l/min (9 gpm) Grip 131 l/min (35 gpm) | Rotation 33 l/min (9 gpm)
Maximal stängningskraft 4.9 Short ton 44 kN

Jämför G308 med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  G308

Visa fler erbjudanden