G324 WH Rivnings- och sorteringsgrip: 587-8988

Rivnings- och sorteringsgripar G324 WH Rivnings- och sorteringsgrip: 587-8988

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Alternativ för käftar
Perforerad
Perforerad

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Exakt kontroll

Exakt kontroll

  • Flytta fullstora laster med den breda klon för materialhantering.
  • Synkroniserade klor och total lastkontroll i alla rörelser tack vare den tvärmonterade cylindern.
  • Greppa stora laster eller plocka upp, sortera och placera ut mindre material tack vare överbettstopp vid kontakt mellan kanter.
  • Filtrera ut smuts och skräp via skelettklor och perforerade klor, som dessutom ger föraren bättre översikt över lasten.
  • Snabb materialsortering gör det smidigare att sortera direkt på arbetsplatsen och innebär också lägre tippavgifter.
  • Jämna rörelser tack vare dämpade cylindrar.
  • Inbyggda stopplägen låser rotatorn och håller klorna stängda under transporter.
Kraftfulla prestanda

Kraftfulla prestanda

  • Hög fastspänningskraft och korta cykeltider tack vare konstruktionen med en bred cylinder.
  • Lasthållningsventil, standard:
    • Upprätthåller trycket på cylindern och lasten utan att föraren måst hålla inne stängningsfunktionen, för högre komfort och bättre ergonomi.
    • Håller materialet säkert vid tryckförlust i det hydrauliska systemet eller skador på slangarna.
    • När ventilen är aktiv blockeras oljeflödet till gripen, vilket innebär lägre bränsleförbrukning.
  • Arbeta nära kanter och väggar. Gripklon lämnar inget spelrum mellan skärstålet och vertikala väggar och kanter, så att den enkelt kommer åt hörnen i lastbilar, containers, behållare och annat med 90-graders vinklar.
  • Enkel åtkomst till interna komponenter tack vare stora underhållsluckor.
  • Få ut maximalt av gripen med en motor med högt vridmoment och längre serviceintervall.
Hållbara och tåliga

Hållbara och tåliga

  • Förstärkta klor i höghållfaststål har konstruerats för de mest krävande tillämpningarna, som: primär och sekundär rivning, återvinning, avfallslastning, trädborttagning, stödmurar och mer.
  • Materialet kan röra sig fritt och effektivt tack vare skärstålets försänkta skruvar och klornas jämna insida.
  • Gripen har mer än tillräckligt med kraft för att vrida isär material tack vare motorns placering på den yttre ringen.
  • Svängfunktionen och öppning och stängning sker oberoende av rotationen, för ett mer robust hydrauliskt system.
  • Rotera och rikta in gripen för att plocka upp material ur alla vinklar, utan att flytta maskinen, för mindre slitage på underredet.
  • Föraren kan sitta säkert kvar i hytten och samtidigt riva hela konstruktioner med gripen.
Tillförlitlig och enkel att underhålla

Tillförlitlig och enkel att underhålla

  • Skyddad rotation med motor med högt vridmoment för lång livslängd.
  • Lager och dammtätningar är placerade på insidan och väl skyddade mot skador och skräp.
  • Interna dammtätningar innebär även mindre axiellt spel, ytterligare ytor, optimalt skydd mot skador samt lägre smörjmedelsförbrukning.
  • Minimera driftstoppen med nötningståliga skärstål som är enkla att byta ut.
  • Alla smörjpunkter går att nå från marknivå och detta i kombination med borttagbara luckor gör det enkelt att underhålla din grip.
Tillval som uppfyller dina behov

Tillval som uppfyller dina behov

  • Uppfyll just dina behov med roterande och statiska gripar och olika klor som tillval.
  • G300- och G300 GC-gripar – Roterande
    • G300-seriens gripar kan roteras 360 grader åt båda hållen utan begränsningar, tack vare svängringen och motorn, för mer precis positionering.
    • Standardmodeller: Optimala för tunga tillämpningar och frekvent användning.
    • GC-modeller: Optimala för lättare tillämpningar och tillfällig användning.
  • G200 GC-gripar – Statiska
    • Gripar utan rotation för användning med tiltrotator.
    • Optimala för lättare tillämpningar och tillfällig användning.
  • Klotyper:
    • Skelettklo – Lämplig för primär och sekundär rivning och andra tunga tillämpningar.
    • Sluten klo – Bäst lämpad för bearbetning av höga volymer och sortering av stora, klumpiga material.
    • Perforerad klo – Högst kapacitet och bäst lämpad för bearbetning av höga volymer och sortering av lätta material.
  • Gripar märkta för avfallshantering kan hantera 33–150 % mer material än standardmodeller av samma storlek.
  • Modeller med fast överdel: Vissa modeller är försedda med gångjärnsfäste för motvikten på överdelen. Detta gör maskinen mer stabil tack vare lägre höjd och mindre vikt.

Produktspecifikation för G324 WH Rivnings- och sorteringsgrip: 587-8988

Alternativ för käftar Perforerad Perforerad

Jämför G324 WH Rivnings- och sorteringsgrip: 587-8988 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

G318 Rivnings- och sorteringsgrip för avfallshantering

Rivnings- och sorteringsgrip som flyttar en stor sten

Full rotation hos G300-seriens gripar

G300 GC-seriens grip som sorterar träbitar

Grip som sorterar däckrester

G200 GC-seriens grip som flyttar sten

Grip som hanterar avfall

G318 Rivnings- och sorteringsgrip för avfallshantering
Rivnings- och sorteringsgrip som flyttar en stor sten
Full rotation hos G300-seriens gripar
G300 GC-seriens grip som sorterar träbitar
Grip som sorterar däckrester
G200 GC-seriens grip som flyttar sten
Grip som hanterar avfall

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken

Se aktuella erbjudanden för  G324 WH Rivnings- och sorteringsgrip: 587-8988

Visa fler erbjudanden