S70 S-typ, fäste för grävmaskin: 678-7637

S70 S-typ, fäste för grävmaskin: 678-7637 Fästen av S-typ

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Vikt
606 lb
275 kg
Lyftkrokens kapacitet
8 ton (US)
8 ton (US)
Bredd
17.6 tum
448 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Cat

Oöverträffad hållbarhet

  • Fästets viktigaste komponenter skyddas inne i det gjutna kopplingshuset, med enkel åtkomst när du behöver det.
  • Kopplingen är är konstruerad med gjutna delar för att säkerställa en hållbar och tillförlitlig utformning som uppfyller de krav som jobbet ställer.
  • Den breda kontaktytan för anslutning av redskap förhindrar onödigt slitage.
  • De låga uppbyggnadshöjdsgränserna ger konsekvent brytkraft.
  • Den kraftiga låskilen och hydrauliska kraften håller redskapen ordentligt på plats.
Cat

Förbättrad mångsidighet

        
  • Byten av redskap går snabbt och enkelt.
  •     
  • Redskap kan delas mellan maskiner i samma storleksklass.
  •     
  • Med lyftkroken kan du lyfta föremål med hjälp av en kedja eller rem.
Cat

Branschledande säkerhet

        
  • Branschledande säkerhet med SecureLock™-funktioner och teknik
              
    • Tryckavlastning – begränsar systemet till 300 bar (4 351 psi) för att skydda cylindern eller låskilen mot skador
    •         
    • Hydraulisk spärr – backventil förhindrar hydrauliskt återflöde
    •         
    • Givare – mäter låskilens position och indikerar kopplingsstatusen för föraren
    •         
    • Mekanisk fjäder – håller låskilen i låsläge, även vid förlust av hydraultryck
    •     
        
  •     
  • Synligt lås på fästet och maskinmonitorn säkerställer för föraren att redskapet är ordentligt sammankopplat
  •     
  • Föraren kan byta redskap själv och ändå sitta säkert i hytten
Integrerad teknik höjer både effektiviteten och produktiviteten

Integrerad teknik höjer både effektiviteten och produktiviteten

        
  • PL161 lokaliserare för redskap från Cat® håller ordning på redskap över alla arbetsplatser med hjälp av platssynlighet via Bluetooth.
  •     
  • Övervaka tillbehörsanvändning genom registrering av faktiska arbetstimmar för smartare underhållsplanering.
  •     
  • Visa maskiner och redskap tillsammans i VisionLink™ för fullständig översikt och hantering av maskinparken.
  •     
  • Robust, underhållsfri utformning med upp till två års batteritid.

Produktspecifikation för S70 S-typ, fäste för grävmaskin: 678-7637

Vikt 606 lb 275 kg
Lyftkrokens kapacitet 8 ton (US) 8 ton (US)
Bredd 17.6 tum 448 mm
Total längd 23.62 tum 600 mm
Maskinklass 16–30 ton 16–30 ton
Max. arbetstryck 5076 psi 350 balk

Jämför S70 S-typ, fäste för grävmaskin: 678-7637 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

S70 – B/M320-länkagefäste

S70 – CB-länkagefäste

S70 – B/M320-länkagefäste
S70 – CB-länkagefäste