MP324 Betongskärkäft

MP324 Betongskärkäft Kombiverktyg med betongskärkäftar

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Cykeltid – öppning
1,8 s
1,8 s
Cykeltid – stängning
1,2 s
1,2 s
Käftkrets – max Oljeflöde
225 gpm
59 l/min

Översikt över funktionerna

Krossa betong, skär stål

Primärrivning med höga prestanda

Om ditt arbete består av att krossa betong för att komma åt stålramverket ska du överväga att använda betongskärkäften. Spetsarna krossar tjock betong och den inre skäraren av saxtyp kapar I-balkar och tunga armeringsjärn.

50 % snabbare cykler

SpeedBooster

Vid öppning återvinns oljan snabbt. Hastigheten gör att du inte behöver vänta lika länge på att käftarna ska öppnas eller stängas.

SpeedBooster

Den nya SpeedBooster-tekniken växlar dynamiskt hydraulkraft mellan hastighet och boostläge beroende på behovet.

Produktspecifikation för MP324 Betongskärkäft

Cykeltid – öppning 1,8 s 1,8 s
Cykeltid – stängning 1,2 s 1,2 s
Käftkrets – max Oljeflöde 225 gpm 59 l/min
Rotationskrets – max Oljeflöde 40 l/min 11 gpm
Käftdjup 753 mm 30 tum
Skärlängd 439 mm 17 tum
Käftöppning – maximal 826 mm 33 tum
Käftbredd – fast 14 tum 344 mm
Käftbredd – rörlig 5 tum 122 mm

Jämför MP324 Betongskärkäft med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

MP324 med betongskärkäft

Bilder

Bilder

Bilder

Bilder

MP324 med betongskärkäft
Bilder
Bilder
Bilder
Bilder

Betongskärkäft

Översikt

SpeedBooster

Käftbyte

Mångsidig

Produktiv

Tillförlitlig

Hus

Betongskärkäft
Översikt
SpeedBooster
Käftbyte
Mångsidig
Produktiv
Tillförlitlig
Hus