MP324 Tankskärare

MP324 Tankskärare Kombiverktyg med tankskärkäftar

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Cykeltid – öppning
1,8 s
1,8 s
Cykeltid – stängning
1,2 s
1,2 s
Käftkrets – max Oljeflöde
59 gpm
225 l/min

Produktspecifikation för MP324 Tankskärare

Cykeltid – öppning 1,8 s 1,8 s
Cykeltid – stängning 1,2 s 1,2 s
Käftkrets – max Oljeflöde 59 gpm 225 l/min
Rotationskrets – max Oljeflöde 10,6 gpm 40 l/min
Käftdjup 19 tum 490 mm
Skärlängd 17 tum 439 mm
Käftöppning – maximal 19 tum 485 mm
Käftbredd – fast 11 tum 286 mm
Käftbredd – rörlig 5 tum 120 mm
Bredd 31 tum 793 mm
Längd 84 tum 2 129 mm

Jämför MP324 Tankskärare med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

MP324 med tankskärkäft

Bilder

Bilder

Bilder

Bilder

Bilder

Bilder

Bilder

MP324 med tankskärkäft
Bilder
Bilder
Bilder
Bilder
Bilder
Bilder
Bilder

Tankskärare

Cats kombiverktyg

Mångsidig

Käftbyte

SpeedBooster

Tillförlitlig

Hus

Produktiv

Tankskärare
Cats kombiverktyg
Mångsidig
Käftbyte
SpeedBooster
Tillförlitlig
Hus
Produktiv