Hydraulfäste av S-typ HCS80: 678-7479

Hydraulfäste av S-typ HCS80: 678-7479 Hydraulfästen av S-typ

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maskinklass
24-40
24-40
Höjd
19.8 tum
503 mm
Vikt
937 lb
425 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Bättre hydraulflöde

Bättre hydraulflöde

  • Fästena är bearbetade och konstruerade i rätt storlek för de höga flöden som krävs med hydromekaniska redskap.
  • Bättre hydraulflöde innebär även bättre bränsleeffektivitet tack vare minskat bakåttryck.
  • Den inbyggda fjädern ser till att det hydrauliska systemet inte förorenas.
  • Hållbara och pålitliga oljeanslutningar ser till att hydrauloljan flödar och att ingen olja rinner ut vid byte av verktyg.
  • Inre slangar i fästet innebär färre yttre slangar, och därmed också lägre kostnader för slangar och reparationer.
Snabbare redskapsbyten

Snabbare redskapsbyten

  • Byten med hydrauliska kopplingsfästen går 98 % snabbare än direktinfästning.
  • Genom att använda hydrauliska kopplingsfästen istället för mekaniska fästen går det 96 % snabbare att byta redskap.
  • Snabbkopplingens konstruktion ger längre livslängd och enklare service.
  • Konstruktionen hos locket och tätningen ger extra skydd för fästena och förhindrar att föroreningar tränger in i det hydrauliska systemet.
  • Placeringen av snabbkopplingarnas ventiler på verktyget och på fästet säkerställer en ordentlig och pålitlig anslutning som minskar risken för läckage eller skador.
  • Snabbkopplingar monteras i samma riktning som låskraften med en robust fläns för säker passform. Inga låsringar eller muttrar används, vilket minimerar risken för lösa eller trasiga delar.
Branschledande säkerhet

Branschledande säkerhet

  • Branschledande säkerhetsfunktioner och givarteknik.
  • En säker fästspärr som överensstämmer med europeisk standard EN474.
  • Värna om säkerheten för alla på arbetsplatsen. Föraren kan sitta kvar skyddad i hytten och ingen hjälp krävs för att koppla eller lossa hydraulslangar vid redskapsbyten.
  • Flera olika elektroniska och mekaniska anordningar håller redskapet säkert på plats, även vid tryckförlust.
  • Föraren får audiovisuell bekräftelse på en lyckad inkoppling inuti hytten.
  • Den kraftiga låskilen håller anslutningen på plats under användning.
Extra mångsidiga

Extra mångsidiga

  • Redskapsbyten med en hydraulisk koppling:
    • Snabbkopplingen innebär att föraren kan använda de redskap som är bäst lämpade för uppgiften, för högre produktivitet och längre livslängd för redskapen.
    • Möjligheten att snabbt byta redskap kan innebära att färre maskiner behövs för samma jobb.
    • Snabba byten med hydrauliska kopplingar sparar tid jämfört med fasta kopplingar och direktinfästning.
  • Den elektriska kopplingen ger full funktionalitet med tiltrotatorer, lutningsbara dikesskopor, frontröjare och andra redskap med elektriska kablage för lutningsgivare och verktygsfunktioner.
  • Alla fästen levereras som standard med en lyftkrok med kapacitet på 5, 8 eller 10 ton, beroende på storleksklass.
Integrerad teknik höjer både effektiviteten och produktiviteten

Integrerad teknik höjer både effektiviteten och produktiviteten

  • PL161 lokaliserare för redskap från Cat® håller ordning på redskap över alla arbetsplatser med hjälp av platssynlighet via Bluetooth.
  • Övervaka redskapsanvändning genom registrering av faktiska arbetstimmar för smartare underhållsplanering.
  • Visa maskiner och redskap tillsammans i VisionLink™ för fullständig översikt och hantering av maskinparken.
  • Rugged, maintenance-free design with up to two years of battery life.

Produktspecifikation för Hydraulfäste av S-typ HCS80: 678-7479

Maskinklass 24-40 24-40
Höjd 19.8 tum 503 mm
Längd 39.5 tum 1004 mm
Bredd 25.5 tum 647 mm
Vikt 937 lb 425 kg
Lyftkrokens kapacitet 10 ton (US) 10 ton (US)
Max. arbetstryck 5076 psi 350 balk
1/2" Hydraulkoppling (monterade) 2 2
1/2" Hydraulkoppling, flöde 21 gpm 79 l/min
3/4" Hydraulkoppling (tillval) 2 2
3/4" Hydraulkoppling, flöde 59 gpm 225 l/min
1" Hydraulkoppling (monterade) 2 2
1" Hydraulkoppling, flöde 100 gpm 380 l/min

Jämför Hydraulfäste av S-typ HCS80: 678-7479 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

HCS80 Hydraulfäste av S-typ

HCS80 Hydrauliska snabbkopplingar

Rivnings- och sorteringsgrip med HCS-fäste

HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip

HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip

HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip

HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip

HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip

HCS80 Hydraulfäste av S-typ
HCS80 Hydrauliska snabbkopplingar
Rivnings- och sorteringsgrip med HCS-fäste
HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip
HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip
HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip
HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip
HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip