Fäste av S60 S-typ för grävmaskin: 678-7636

Fäste av S60 S-typ för grävmaskin: 678-7636 Fästen av S-typ

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Vikt
388 lb
176 kg
Lyftkrokens kapacitet
5 ton (US)
5 ton (US)
Bredd
13,39 tum
340 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Cat

Oöverträffad hållbarhet

  • Fästets viktigaste komponenter skyddas inne i de gjutna stöden
  • Fästet tillverkas av gjutstycken som motstår kraft bättre över tid
  • Den breda kontaktytan för anslutning av redskap förhindrar onödigt slitage
  • Den låga uppbyggnadshöjden ger konsekvent brytkraft.
  • Den kraftiga låskilen håller redskapen på plats
Cat

Förbättrad mångsidighet

  • Byten av redskap går snabbt och enkelt
  • Redskap kan delas mellan maskiner i samma storleksklass
  • Med lyftkroken kan du lyfta föremål med hjälp av en kedja eller rem
Cat

Branschledande säkerhet

  • Branschledande säkerhet med SecureLock™-funktioner och teknik
    • Tryckavlastning – begränsar systemet till 300 bar (4 351 psi) för att skydda cylindern eller låskilen mot skador
    • Hydraulisk spärr – backventil förhindrar hydrauliskt återflöde
    • Givare – mäter låskilens position och indikerar kopplingsstatusen för föraren
    • Mekanisk fjäder – håller låskilen i låsläge, även vid förlust av hydraultryck
  • Synligt lås på fästet och maskinmonitorn säkerställer för föraren att redskapet är ordentligt sammankopplat
  • Föraren kan byta redskap själv och ändå sitta säkert i hytten
Integrerad teknik höjer både effektiviteten och produktiviteten

Integrerad teknik höjer både effektiviteten och produktiviteten

  • Slösa aldrig mer tid på att leta efter fästet. Cats spårningsfunktion finns tillgänglig för utvalda fästen.
  • Spåra alla maskiner och redskap från ett och samma ställe. Fästen med spårning kan visas i VisionLink® tillsammans med utrustning med Product Link™-prenumeration.
  • Förvara dina tillgångar säkert. Fästen med spårning skickar en varning om de lämnar ett fördefinierat område.

Produktspecifikation för Fäste av S60 S-typ för grävmaskin: 678-7636

Vikt 388 lb 176 kg
Lyftkrokens kapacitet 5 ton (US) 5 ton (US)
Bredd 13,39 tum 340 mm
Total längd 18,90 tum 480 mm
Maskinklass 12–19 ton 12–19 ton
Max. arbetstryck 5076 psi 350 balk

Jämför Fäste av S60 S-typ för grävmaskin: 678-7636 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

S60 – M312 länkagefäste

S60 – 312 länkagefäste

S60 – 315 länkagefäste

S60 – M312 länkagefäste
S60 – 312 länkagefäste
S60 – 315 länkagefäste