Översikt
CW-fästen gör det enkelt att byta redskap och få ut mesta möjliga av en grävmaskin.
Huvudspecifikationer
Visar 1-6 av 6
| Vikt | 57.3 lb 26 kg |
| Total bredd | 9.8 tum 248 mm |
| Maskinklass | Minigrävmaskiner på 2 ton Minigrävmaskiner på 2 ton |
| Total höjd | 9.6 tum 244 mm |
| Total längd | 14.3 tum 362 mm |
| Sprintdiameter | 1.4 tum 35 mm |
| Typ av gränssnitt | Direktinfästning Direktinfästning |
| Hydraulik | Fabriksmonterad Fabriksmonterad |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Översikt över Cat® CW-05 Fäste