Översikt
Öka maskinens mångsidighet, minska kostnaderna och förbättra den totala produktionen med Cat®-pinnavdragarfästen för minigrävmaskiner.
Huvudspecifikationer
Öka maskinens mångsidighet, minska kostnaderna och förbättra den totala produktionen med Cat®-pinnavdragarfästen för minigrävmaskiner.
Visar 1-6 av 4
| Vikt | 206.8 lb 93.8 kg |
| Bredd | 15.4 tum 390 mm |
| Total längd | 24.7 tum 628 mm |
| Total höjd | 13.1 tum 332 mm |
| Sprintdiameter | 50 mm/50 mm (2 tum/2 tum) 50 mm/50 mm (2 tum/2 tum) |
| Maskinklass | Minigrävmaskiner på 7–9 ton Minigrävmaskiner på 7–9 ton |
| Typ av gränssnitt | Direktinfästning Direktinfästning |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger