Minigrävmaskiner på 3–4 ton
NYTT

Minigrävmaskiner på 3–4 ton Sprintavdragarfästen

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Vikt
78 lb
35.4 kg
Bredd
11.7 tum
298 mm
Total längd
16.2 tum
412 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Utformad med uthyrning i åtanke

Utformad med uthyrning i åtanke

Detta fäste är utformat för uthyrningsmarknaden och ger ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att snabbt byta verktyg.
Enkelt draghandtag

Enkelt draghandtag

Stort handtag möjliggör enkel avdragning av sprinten för snabbt utbyte av verktyg.
Band för fäststift

Band för fäststift

Fäststiftet har ett band för att säkra det till fästet.
Säker arbetslast

Säker arbetslast

Varje fäste har dess säkra arbetslast tydligt markerat för enkel hänvisning.

Produktspecifikation för Minigrävmaskiner på 3–4 ton

Vikt 78 lb 35.4 kg
Bredd 11.7 tum 298 mm
Total längd 16.2 tum 412 mm
Total höjd 9.6 tum 245 mm
Sprintdiameter 40/40 mm (1,6/1.6 tum) 40/40 mm (1,6/1.6 tum)
Maskinklass Minigrävmaskiner på 3–4 ton Minigrävmaskiner på 3–4 ton
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför Minigrävmaskiner på 3–4 ton med produkter som ofta jämförs.