303 CR Minigrävmaskin

303 CR Minigrävmaskiner

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nettoeffekt
23.6 hp
17.6 K/W
Arbetsvikt
7817 lb
3545 kg
Grävdjup
116.1 tum
2950 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 9

KOMFORT HELA DAGEN

KOMFORT HELA DAGEN

  • Välj ett skyddstak eller en tätad och trycksatt hytt som kan utrustas med luftkonditionering, justerbara handledsstöd och fjädrande säte (tillval) som gör att du kan arbeta bekvämt hela dagen.
LÄTT ATT MANÖVRERA

LÄTT ATT MANÖVRERA

  • Reglagen är enkla att använda och du kan enkelt visa information om maskinen på den intuitiva LCD-skärmen. Maskinen kan även utrustas med en avancerad pekmonitor (tillval).
KÖRLÄGE MED STICKSTYRNING

KÖRLÄGE MED STICKSTYRNING

  • Det är ännu enklare att göra förflyttningar på arbetsplatsen med Cats styrningsalternativ. Du kan enkelt växla från traditionella körreglage med spakar och pedaler till att använda joystickstyrning för att styra maskinen och bladet. Bättre styrning med mindre ansträngning!
hög prestanda I KOMPAKT FORMAT

hög prestanda I KOMPAKT FORMAT

  • Höga lyft- och grävprestanda gör att du kan få jobbet gjort snabbare. Konstruktionen med liten svängradie gör att du kan arbeta i trånga utrymmen. Schaktblad med flytfunktion för enkel rengöring.
SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN

SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN

  • Din säkerhet är vår högsta prioritet. Cats minigrävmaskin är konstruerad för att du ska kunna vara säker på arbetsplatsen. Arbetsbelysningen och det självlysande säkerhetsbältet är bara några av de säkerhetsfunktioner vi har byggt in.
ENKEL SERVICE SOM GER MINDRE STILLESTÅNDSTID

ENKEL SERVICE SOM GER MINDRE STILLESTÅNDSTID

  • Underhållet på Cats minigrävmaskin utförs snabbt och enkelt. Det är enkelt att få tillgång till rutinkontrollpunkterna på marknivå via sidodörrarna. Den unika uppfällbara hytten eller det uppfällbara skyddstaket gör att du kan få tillgång till ytterligare serviceområden när det behövs.

Produktspecifikation för 303 CR

Nettoeffekt 23.6 hp 17.6 K/W
Motormodell C1.1 Turbo C1.1 Turbo
Nettoeffekt – 2400 rpm – ISO 9249, 80/1269/EEG 23.6 hp 17.6 K/W
Cylinderdiameter 3 tum 77 mm
Slaglängd 3.2 tum 81 mm
Slagvolym 69 tum³ 1.1 l
Obs! Nettoeffekten är testad enligt ISO 9249 och 80/1269/EEG. Nettoeffekten är testad enligt ISO 9249 och 80/1269/EEG.
Obs! (2) Angiven nettoeffekt är effekten vid motorns svänghjul vid nominellt varvtal och nominell effekt när motorn har en fabriksinställd fläkt, ett luftintagssystem, ett avgassystem och en generator med minimal belastning. Angiven nettoeffekt är effekten vid motorns svänghjul vid nominellt varvtal och nominell effekt när motorn har en fabriksinställd fläkt, ett luftintagssystem, ett avgassystem och en generator med minimal belastning.
Bruttoeffekt – SAE J1995:2014 24.7 hp 18.4 K/W
Arbetsvikt 7817 lb 3545 kg
Minimal arbetsvikt med hytt* 6924 lb 3140 kg
Maximal arbetsvikt med hytt** 7817 lb 3545 kg
Obs! (1) *Minimivikten är baserad på fixerade gummiband, förare, full bränsletank, standardsticka, blad, skopa och ingen extra motvikt. *Minimivikten är baserad på fixerade gummiband, förare, full bränsletank, standardsticka, blad, skopa och ingen extra motvikt.
Obs! (2) **Maxvikten är baserad på stålband, förare, full bränsletank, lång sticka, blad och skopa och extra motvikt. **Maxvikten är baserad på stålband, förare, full bränsletank, lång sticka, blad och skopa och extra motvikt.
Obs! (3) ***Vikt enligt CE-skylt är baserad på den vanligaste EU-konfigurationen. Inklusive en förare som väger 75 kg (165 lb) och full bränsletank, exklusive skopa. ***Vikt enligt CE-skylt är baserad på den vanligaste EU-konfigurationen. Inklusive en förare som väger 75 kg (165 lb) och full bränsletank, exklusive skopa.
Grävdjup 116.1 tum 2950 mm
Vertikal vägg 81.5 tum 2070 mm
Maximal räckvidd – marknivå 201.2 tum 5110 mm
Maximal räckvidd 206.3 tum 5240 mm
Maximal grävhöjd 183.1 tum 4650 mm
Maximal tipphöjd 130.3 tum 3310 mm
Räckvidd med infälld bom 74.2 tum 1910 mm
Bakre svängradie utan motvikt 30.5 tum 775 mm
Maximalt bladdjup 21.1 tum 535 mm
Maximal bladhöjd 15.2 tum 385 mm
Bomhöjd – transportläge 75.6 tum 1920 mm
Total transporthöjd 97.6 tum 2480 mm
Svänglager – höjd 22.4 tum 570 mm
Total längd på underrede 81.5 tum 2070 mm
Total transportlängd* 179.5 tum 4560 mm
Bomsväng – höger 34.3 tum 870 mm
Bomsväng – vänster 25.2 tum 640 mm
Band-/bandplattsbredd 11.8 tum 300 mm
Stickans längd 61.4 tum 1560 mm
Obs! * Total transportlängd beror på bladets position under transporten. * Total transportlängd beror på bladets position under transporten.
Bakre svängradie 33.3 tum 845 mm
Markfrigång 12.2 tum 310 mm
Spårvidd – utskjutet 61 tum 1550 mm
Minsta arbetsvikt med skyddstak* 6670 lb 3025 kg
Största arbetsvikt med skyddstak** 7552 lb 3425 kg
EU: Vikt med skyddstak enligt CE-skylt*** 6791 lb 3080 kg
EU: Vikt med hytt enligt CE-skylt*** 7012 lb 3180 kg
Hytt 254 lb 115 kg
Motvikt 221 lb 100 kg
Extra motvikt 551 lb 250 kg
Lång sticka 55 lb 25 kg
Stålband 276 lb 125 kg
Körhastighet – hög 2.8 km/h 4.5 km/h
Körhastighet – låg 1.6 km/h 2.6 km/h
Maximal dragkraft – hög hastighet 3305 lbf 14.7 kN
Maximal dragkraft – låg hastighet 7059 lbf 31.4 kN
Marktryck – lägsta vikt 4 psi 27.6 kPa
Marktryck – högsta vikt 4.7 psi 32.3 kPa
Backtagningsförmåga – maximal 30 grader 30 grader
KYLSYSTEM 1.1 gal (US) 4 l
Motorolja 1.1 gal (US) 4 l
Bränsletank 11.9 gal (US) 45 l
Hydraultank 4.8 gal (US) 18 l
Hydrauliskt system 9.2 gal (US) 35 l
Typ Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym
Pumpflöde vid 2400 rpm 26 gpm 100 l/min
Arbetstryck – utrustning 3553 psi 245 balk
Arbetstryck – transport 3553 psi 245 balk
Arbetstryck – svängning 2553 psi 176 balk
Extra krets – primär – flöde 17 gpm 65 l/min
Extra krets – primär – tryck 3553 psi 245 balk
Extra krets – sekundär – flöde 7 gpm 25 l/min
Extra krets – sekundär – tryck 3553 psi 245 balk
Grävkraft – sticka – standard 3732 lbf 16.6 kN
Grävkraft – sticka – lång 3327 lbf 14.8 kN
Grävkraft – skopa 6385 lbf 28.4 kN
Obs! * Flöde och tryck kan inte kombineras. Trycket sjunker när flödet stiger under belastning. * Flöde och tryck kan inte kombineras. Trycket sjunker när flödet stiger under belastning.
Maskinens svänghastighet 9 rpm 9 rpm
Bomsväng – vänster 75 ° 75 °
Bomsväng – höger 50 ° 50 °
Bredd 61 tum 1550 mm
Höjd 13.8 tum 350 mm
Överrullningsskydd (ROPS, Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Tippskydd (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117: 1997 ISO 12117: 1997
Övre skydd ISO 10262:1998 nivå I ISO 10262:1998 nivå I
Grävdjup 104.3 tum 2650 mm
Vertikal vägg 71.7 tum 1820 mm
Maximal räckvidd – marknivå 190.2 tum 4830 mm
Maximal räckvidd 196.1 tum 4980 mm
Maximal grävhöjd 177.6 tum 4510 mm
Maximal tipphöjd 124.8 tum 3170 mm
Räckvidd med infälld bom 68.9 tum 1750 mm
Bakre svängradie utan motvikt 30.5 tum 775 mm
Bakre svängradie med extra motvikt 35 tum 890 mm
Maximalt bladdjup 21.1 tum 535 mm
Maximal bladhöjd 15.2 tum 385 mm
Bomhöjd – transportläge 63 tum 1600 mm
Total transporthöjd 97.6 tum 2480 mm
Svänglager – höjd 22.4 tum 570 mm
Total längd på underrede 81.5 tum 2070 mm
Total transportlängd* 177.6 tum 4510 mm
Bomsväng – höger 34.3 tum 870 mm
Bomsväng – vänster 25.2 tum 640 mm
Band-/bandplattsbredd 11.8 tum 300 mm
Sticklängd 49.6 tum 1260 mm
Obs! * Total transportlängd beror på bladets position under transporten. * Total transportlängd beror på bladets position under transporten.
Bandplattsbredd 61 tum 1550 mm
Bakre svängradie 33.3 tum 845 mm
Markfrigång 12.2 tum 310 mm
Ljudnivå vid förarplatsen (ISO 6396:2008) 78 dB(A) 78 dB(A)
Genomsnittlig utvändig ljudnivå (ISO 6395:2008) 94 dB(A) 94 dB(A)
Obs! EU-direktivet 2000/14/EG EU-direktivet 2000/14/EG
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V. Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V.

303 CR Standardutrustning

MOTOR

  • Cat C1.1-motor med turbo (U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V)
  • Automatisk tomgång
  • Automatisk motoravstängning
  • Automatisk låg- eller höghastighetskörning
  • Bränsle/vattenavskiljare
  • Kraft när det behövs (finns inte i alla regioner)
  • Kolvpump med variabel slagvolym
  • Lastavkännande/flödesdelande hydraulik

HYDRAULIK

  • Smart elektronisk pump
  • Ackumulator
  • Automatisk svängbroms
  • Ledningar för extrahydraulik
  • En- och tvåvägsextraflöde
  • Extrahydraulik med kontinuerligt flöde
  • Snabbkopplingar för extraledningarna

FÖRARMILJÖ

  • Uppfällbart skyddstak eller uppfällbar hytt
  • Toppskydd – ISO 10262:1998 (nivå I)
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • Nästa generations avancerade monitor
    – Pekskärm
    – Platsreferenssystem
    – Kompatibel med högdefinitionskamera (IP68 och IP69K)
    – Numerisk säkerhetskod
  • Styrläge för sticka
  • Farthållare
  • Väljare för manövermönster (tillgänglig i vissa regioner)
  • Justerbara handledsstöd
  • Tvättbar golvmatta
  • Körpedaler och handspakar
  • Maskinsäkerhet
  • Maskinsäkerhet – standardnyckel med kod
  • Fjädrande tygsäte (endast hytt)
  • Fjädrande vinylsäte (endast skyddstak)
  • Hydraullås – alla reglage
  • Självlysande säkerhetsbälte av rulltyp (75 mm/3 tum)
  • Klädkrok
  • Mugghållare
  • Förvaringsficka
  • Takfönster
  • Monteringsbaser framtill
  • Signalhorn
  • Innerbelysning (endast hytt)
  • Bomlampor, halogen
  • Plats för mobiltelefon
  • Nästa generations LCD-färgmonitor (IP66)
    – Mätare för bränslenivå och kylvätsketemperatur
    – Övervakning av underhåll och maskin
    – Justeringar av prestanda och maskin
    – Numerisk säkerhetskod
    – Flera språk
    – Timmätare med väckningsbrytare
    – Snabbvalsratt (endast hytt)

UNDERREDE

  • Gummirem (300 mm/11,8 tum bred)
  • Schaktblad
  • Schaktblad med markstödsfunktion
  • Förankringspunkter på bandramen

BOM, STICKA OCH LÄNKAGE

  • Bom i ett stycke (2 200 mm/86,6 tum)
  • Standardsticka (1 260 mm/49,6 tum)
  • Kan användas med en främre skopa – hydrauliskt redskapsfäste
  • Möjlighet till främre skopa – direktinfästning
  • Förberedd för griptumme (inte tillgängligt i alla regioner)
  • Certifierad lyftögla (tillval i vissa regioner)

ELSYSTEM

  • 12 V-batteri
  • Programvara (dator och skärm)
  • Underhållsfritt batteri
  • Signalhorn
  • 12 V-strömkälla

303 CR Tillvalsutrustning

FÖRARMILJÖ

  • Hytt med luftkonditionering
  • Hytt med värmeaggregat
  • Väljare för manövermönster (tillgänglig i vissa regioner)
  • Inga transportkörningspedaler eller handspakar
  • Maskinsäkerhet – tryck för att starta med nyckelbricka/kod
  • Ej fjädrande vinylsäte (endast skyddstak)
  • Främre LED-strålkastare
  • Främre och bakre LED-strålkastare
  • LED-bomlampor
  • Speglar, vänster och höger
  • Radio – Bluetooth®, extra ingång, mikrofon, USB (endast laddning) (endast hytt)

UNDERREDE

  • Stålband (300 mm/11,8 tum brett)

BOM, STICKA OCH LÄNKAGE

  • Lång sticka (1 560 mm/61,4 tum)
  • Möjlighet till främre skopa – manuellt redskapsfäste med dubbla lås
  • Tillbehör inklusive fästen, griptummar, skopor, jordborrar och hammare
  • Extra hydraulledningar
  • Backventil för bomsänkning
  • Backventil för sticksänkning
  • Hydrauliska redskapsfästesledningar (inte tillgängliga i alla regioner)

ELSYSTEM

  • Frånkoppling av batteri
  • Product Link PL243 (föreskrifter gäller)
  • Product Link PLE643 (föreskrifter gäller)
  • Körlarm (standard i vissa regioner)

SKYDD

  • Främre skydd i polykarbonat (ISO 10262 1998 (nivå I) och EN356 P5A)
  • Främre, halvhögt skydd i polykarbonat (endast skyddstak)

ÖVRIGT

  • Klarar bioolja
  • Miljövänlig avtappning
  • Värmeaggregat för vattenmantel

Jämför 303 CR med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

303 CR Hydraulisk minigrävmaskin

303 CR Hydraulisk minigrävmaskin

303 CR Hydraulisk minigrävmaskin

303 CR Hydraulisk minigrävmaskin

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

303 CR Hydraulisk minigrävmaskin

303 CR Hydraulisk minigrävmaskin
303 CR Hydraulisk minigrävmaskin
303 CR Hydraulisk minigrävmaskin
303 CR Hydraulisk minigrävmaskin
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
303 CR Hydraulisk minigrävmaskin

360 View
360 View

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken

Se aktuella erbjudanden för  303 CR

Visa fler erbjudanden