B4 sidofäste

Hammare B4 sidofäste

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Arbetsvikt – med redskap
326.3 lb
148 kg
Energiklass
272.9 ft·lbf
370 J
Maskinklass
Minigrävmaskiner på 3–4 ton
Minigrävmaskiner på 3–4 ton

Översikt

Används för demolerings- och anläggningsarbeten.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Tillämpning

Tillämpning

Cat®:s B-hammare lämpar sig för användning inom en mängd olika byggtillämpningar och lättare rivningsarbete – till exempel rivning av trottoarer och uppfarter i betong, vägar, tegel, markberedning och landskapsutformning samt brytning av frusen mark för reparation av gas-, el- eller teleledningar.
Ergonomiskt placerade hydraulledningar

Ergonomiskt placerade hydraulledningar

Ergonomiskt placerade hydraulledningar som är avsedda att optimera servicearbetet, är enkla att komma åt och inte kräver några specialverktyg. Ett hölje används för att skydda mot stötar och smuts samtidigt som man enkelt kommer åt nycklarna. Hydraulledningarna och det bakre huvudtrycket kan kontrolleras och laddas när en brytare är monterad på maskinen, vilket möjliggör snabb övervakning av brytarens skick.
Gasdriven design

Gasdriven design

Den gasdrivna designen ger konsekvent och långsiktig hög produktion, vilket gör brytaren lämpad för användning på betong, asfalt, steg och vid lättare dikesgrävning.
Pinnfäste/sidomontering

Pinnfäste/sidomontering

Hammare med pinnfäste/sidomontering innebär bättre flexibilitet och är bättre lämpade rivningsarbeten för vägar och byggnader. Färre bultade leder ger en mer robust ram och ökar hammarens livslängd.
Glidbussningar

Glidbussningar

Glidbussningar går att byta ut i fält och är enkla att underhålla tack vare det enskilda låsstiftet, vilket gör att verktyget håller längre och ger lägre ägar- och rörelsekostnader. Den övre bussningen går att rotera 360°, den nedre bussningen har två lägen och kan rotera 90°.
Medföljer varje B-hammare

Medföljer varje B-hammare

Med varje B-hammare följer:
  • Verktygssats med förvaringsbox
  • 2 verktyg (1 x konformad 1 x tvärgående mejsel)
  • Underhållssats

Produktspecifikation för B4 sidofäste

Arbetsvikt – med redskap 326.3 lb 148 kg
Energiklass 272.9 ft·lbf 370 J
Maskinklass Minigrävmaskiner på 3–4 ton Minigrävmaskiner på 3–4 ton
Verktygsaxelns diameter 2.1 tum 53 mm
Slagfrekvens 600–1100 bpm 600–1100 bpm
Min. arbetstryck 1491.9 psi 10286 kPa
Minimal bärvikt 6613.9 lb 3000 kg
Optimalt hydraulflöde 25–50 l/min (6,6–13,2 gallon/min) 25–50 l/min (6,6–13,2 gallon/min)
Total bredd 10.9 tum 277 mm
Total längd 18.7 tum 476 mm
Total höjd 46.5 tum 1182 mm
Höjd – utan redskap 32.4 tum 822 mm
Ljudnivå 128 dB 128 dB
Monteringskonsolstorlek Direktinfästning Direktinfästning

Jämför B4 sidofäste med produkter som ofta jämförs.
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
360 View