H140 GC S

H140 GC S GC-hammare

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Slag per minut
250 till 550
250 till 550
Minimal arbetsvikt
6486 lb
2942 kg
Angivet flöde – minsta
48 gpm
180 l/min

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Höga prestanda

Höga prestanda

        
  • Automatisk avstängning ger skydd mot tomgångsavfyrning genom att kolven stoppas när det inte finns något material under verktyget, vilket bidrar till att förlänga hammarens livslängd.
  •     
  • Justera kolvhastigheten manuellt genom att välja mellan hög kolvhastighet eller maximal effekt för att öka effektiviteten och produktionen på arbetsplatsen.
  •     
  • Med standardfunktionen för ljuddämpning kan du använda en GC S-hammare på arbetsplatser i bullerkänsliga områden som bostadsområden eller nära sjukhus där buller är reglerat.
Tillförlitlighet och hållbarhet

Tillförlitlighet och hållbarhet

        
  • Det interna buffringssystemet bidrar till att minska maskinens vibrationer och öka bullerdämpningen.
  •     
  • Enkel hammardesign för enkelt underhåll och snabbare ombyggnader, vilket bidrar till lägre ägande- och rörelsekostnader.
  •     
  • Viktiga hydrauliska komponenter är skyddade från skador inuti huset, vilket hjälper till att minska stilleståndstiden på arbetsplatsen.
Lätt att underhålla

Lätt att underhålla

        
  • Standardmonterad autosmörjning ger kontinuerlig smörjning när hammaren körs, vilket eliminerar behovet av manuell smörjning.
  •     
  • Den slip-fit-försedda nedre bussningen gör det enkelt att byta ut den på fältet, vilket bidrar till att minska servicetiden.
  •     
  • Verifiera hammarens gasladdning utan att ta bort den från maskinen.
  •     
  • Snabb och enkel åtkomst till underhållsområden gör det enkelt att underhålla hammaren.
Integrerad teknik höjer både effektiviteten och produktiviteten

Integrerad teknik höjer både effektiviteten och produktiviteten

        
  • Slösa inte mer tid på att leta efter dina redskap. Cats tillgångsspårning är tillgänglig för alla hammare.
  •     
  • Spåra hela maskinparken och dess redskap från ett och samma ställe. Hammare med tillgångsspårning kan visas i VisionLink®.
  •     
  • Förvara dina tillgångar säkert. Hammare med en tillgångsspårare skickar en varning om de lämnar ett fördefinierat område.

Produktspecifikation för H140 GC S

Slag per minut 250 till 550 250 till 550
Minimal arbetsvikt 6486 lb 2942 kg
Angivet flöde – minsta 48 gpm 180 l/min
Angivet flöde – maximalt 58 gpm 220 l/min
Min. arbetstryck 2320 psi 16000 kPa
Max. arbetstryck 2610 psi 18000 kPa
Verktygsaxelns diameter 6 tum 153 mm
Minimal bärvikt 66138 lb 30 t
Maximal bärvikt 88184 lb 40 t

Jämför H140 GC S med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

H140 GC S-hammare

H140 GC S-hammare